OA-224VN

高密度ドアウェイエリア搭載

概要

ドアウェイエリアが監視可能、近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、無目下取付型検出装置です。

特長

1)突出の少ないデザイン
天井や無目にセンサーの設置が困難なドアに最適
無目からの突出が業界最小で、通行者に圧迫感のないエントランスを実現
2)高所対応、広エリアを実現
高い間口(3.5m)で、広い間口にまで対応可能
あらゆるドアに快適で安全な検出を実現
3)高密度ドアウェイエリアにより安全性が向上
通行者のゆっくりとした進入や立ち止まりに備え、12本の高密度ドアウェイエリアを搭載し、通行者の安全をサポート
4)高密度起動エリアによる優れた安定性
あらゆる方向からの進入を想定した5列×12本(合計60本)の高密度エリアを配置することにより、安全、快適な検出を実現
5)本体カバー色:計6色 シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/鏡面/ステンカラー

仕様

商品名・型式
OA-224VN プロセーフ
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
3.5m
検知エリア(参考値)
幅4.42m×奥行2.78m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a 50V・0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC/DC 12V~110V 50/60Hz
消費電力
AC100V時:5.5VA以下、DC12V時:150mA以下

無目下・埋込み型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)02 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目内蔵タイプ)
MS-(N)03 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目下取付タイプ)
SSP-(N)52 小型化を実現、意匠性がさらに向上した無目内蔵型センサー
SSP-(N)43 最高4.0m対応の無目下取付型センサー
OA-224VN 高密度ドアウェイエリア搭載
OA-204VN 無目にセンサーを取り付けられない自動ドアに最適
OA-203VN 美観を重視するエントランスに最適

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。