OA-204VN

無目にセンサーを取り付けられない自動ドアに最適

概要

近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、無目下取付型検出装置です。

特長

1)あらゆる環境に適応
無目下付専用タイプで、ドアとシャッターの隙間が狭い場所にも設置可能
左右/奥行方向に自在な検出エリア設定が可能
ガイドレール付近での立ち止りに配慮した、「静止体検出機能」を搭載
さまざまなドアに、高い起動性とドアサイドまでの確実な検出を可能に
2)優れた安定性
独自のセンサー技術とマイコン制御により、雨/雪/虫などによる誤動作を低減
3)簡単調整
左右各2段階(3.5°毎)/奥行8段階(1°毎)の調整が可能で、720パターンの検知エリア構成が可能

仕様

商品名・型式
OA-204VN プロセーフ
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
3.0m
検知エリア(参考値)
幅3.32m×奥行1.9m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC/DC 12V~110V 50/60Hz
消費電力
AC100V時:4VA以下、DC12V時:100mA以下

無目下・埋込み型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)02 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目内蔵タイプ)
MS-(N)03 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目下取付タイプ)
SSP-(N)52 小型化を実現、意匠性がさらに向上した無目内蔵型センサー
SSP-(N)43 最高4.0m対応の無目下取付型センサー
OA-224VN 高密度ドアウェイエリア搭載
OA-204VN 無目にセンサーを取り付けられない自動ドアに最適
OA-203VN 美観を重視するエントランスに最適

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。