OA-220VN

高密度ドアウェイエリア搭載

概要

ドアウェイエリアが監視可能、近赤外線の反射を利用して人体等の通行物体を検知し、検出信号を出力する、無目取付型検出装置です。

特長

1)1列12本のエリアを5列所持した60スポットの高密度エリアが安全、快適な通行を提供
2)通行者のゆっくりとした進入や立ち止まりに備え、ドアウェイ監視エリアを有する
3)近年のトレンドに合った取付高さ3.5mまで対応
4)マイコン制御により雨/雪/虫などの誤作動を低減しつつ、安定した検出が可能
5)本体カバー色はシルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/鏡面/ステンカラーの6色からお選びいただけます。

仕様

商品名・型式
OA-220VN プロセーフ
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
3.5m
検知エリア(参考値)
幅4.42m×奥行2.78m
出力信号定格
無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用電源
AC12V~110V または DC12V~110V
消費電力
AC100V・5.5VA以下、DC12V・150mA以下

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
MS-(N)01 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目取付タイプ)
ViS-N6000 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(無目取付タイプ)
SSP-(N)4 最高4.0m対応の無目取付型センサー
SSP-1 ドアウェイ検知機能を装備
SSW-(N)2 無目取付センサー複合ワイヤレススイッチ受信機
OA-220VN 高密度ドアウェイエリア搭載
NH-502 国内最小サイズ、制限があるスペースに最適
EAGLE マイクロ波技術応用
通行を円滑にする広域監視が可能なレーダータイプセンサー
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。