NW-944

車の中からリモコン操作

概要

門扉、ガレージ、自動ドアなどの近くに受信アンテナを設置、車の中やポケットに入れた送信機でリモコン操作します。
無線信号は暗号化されていますので、暗号違いの別の送信機では、ゲートやドアは開きません。

特長

1)マイコンなどによるノイズ除去機能により対ノイズに優れた高性能無線スイッチ
2)送信機は40億通り以上の固有キーコードがあり、他のコードの送信機により作動を防止
3)送信機はコンパクトで手になじみやすく、操作性は抜群

仕様

商品名
NW-944T1 携帯型無線スイッチNW-944T3 携帯型無線スイッチ
出力信号定格
受信機:無電圧リレー接点 AC100V 5A/AC200V 3A
送信方式
FM変調方式(314MHz帯)
送信標準到達距離(参考値)
約70m(アンテナ取付位置、周囲の環境により変動します)
電源・消費電流
受信機:DC12/24V 100mA
送信機:コイン型リチウム電池CR2032×1個
操作方法
押ボタン式(送信機)
コントロール数
13(開・閉・停)
備考①
受信機とアンテナの設置が必要です

無線操作スイッチの商品

商品名 備考
NW-944 車の中からリモコン操作

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。