N Search W
NSW-A01NATRUS

赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付タイプのセンサー
通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W)

概要

赤外線と画像の2つ(W)のセンサーで動線判断エリアが約4 倍に拡大しました。
幅5m、奥行4m の広域な動線判断エリアで人の動きをとらえる最新のセンサー技術により、検知性能が向上しました。
ドアを通る人と、通らない人を的確に判断し、自動ドアのムダ開きを抑え、不要開放時間を削減します。
また、ベクトル(速度と方向)に基づきドアに到達するまでの時間を予測して、適切なタイミングでドアを開く快適な通行性も実現します。
【NATRUS+e W 対応】

特長

1)雪・雨・霧対策設定機能:
降雪・降雨・霧など時間とともに変化する物体に対して誤作動を抑制します。
2)床変動対策機能:
積雪時の足跡や水溜りの反射など床変動の影響でドアが開きっぱなしになることを抑制します。
3)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
4)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
5)ドアウェイ監視機能:
ドア付近に立ち止まった人の安全を確保します。
6)フルカラーLEDを採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます。
7)カバー色: シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/ミラー/ステンカラー

仕様

商品名
N Search W NSW-A01NATRUS
検知特性
動体・静止体検知(Image Sensing W)
·近赤外線反射方式と画像方式のWセンサーを用いた動線判断機能 ※1
·ドア近傍の保護エリアは近赤外線反射方式
取付高さ
2.0 〜3.5m ※2
検知エリア(参考値)
幅5m×奥行4m
動線判断エリア
幅5m × 奥行 4m (取付高さによらず固定)
出力信号定格
NET専用出力
電源・消費電流
DC12V 200mA以下
※ 1 本製品で撮影した映像は、物体サイズを抽出してその移動速度と方向を判断することのみに使用しています。映像から抽出したデータには人物の特徴を示す内容及び個人の特定 につながる情報は含まれていません。なお、撮影した映像は即時削除します。
※ 2 設置環境により取付高さが制限される場合があります。

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
N Search NS-A01 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
 SSP-A6 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
N Search W
NSW-A01
赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付センサー
通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W)
 EAGLE1 マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
 H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。