N Search NS-A01NATRUS

KIDS DESIGN AWARD

〜より使いやすい、高性能な無目取付タイプの自動ドアセンサー(NATRUS+e対応)〜

概要

ミライサーチからさらに進化させ、1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現し、安全性能を向上しました。
通行人の動線を検知することにより横切りなどのムダ開きを抑制するNATRUS+eの追加も可能です。

特長

1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載:
ドア作動毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
2)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載:
万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全作動するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
3)独立設定が可能な72スポットの高密度エリア:
ミライサーチに比べさらに検知スポットを高密度することで事故の原因となるドア近辺での検知がより確実になりました
4)ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
5)非接触タッチセンサー機能を搭載:
自動ドアを設置後に人通りが多く、無駄な開閉を繰り返す場合でも、設定変更だけで非接触タッチセンサーへ切替が可能です
6)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤作動を低減し、安定した検知を実現
7)フルカラーLEDを採用:
検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます。
8)円形ドアや折り戸でもドアウェイ検知が設定可能な異型ドア対応機能による安心の安全性
9)カバー色: シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/ミラー/ステンカラー

仕様

商品名
N Search NS-A01NATRUS
検知特性
動体・静止体検知(近赤外線反射方式)
取付高さ
起動センサーとして使用時:2~4.0m

保護センサーとして使用時:2~3.5m
検知エリア(参考値)
幅2.77m×奥行1.62m(取付高さ2.2m時)
出力信号定格
NET専用出力
電源・消費電流
DC12V 120mA以下

無目取付型センサーの商品

商品名 備考
N Search NS-A01 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
スーパーセンサー SSP-A6 無目取付タイプの自動ドアセンサー
(NATRUS+e対応)
N Search W
NSW-A01
赤外線と画像2つのセンサーを備えた無目付センサー
通行者の動線を的確に検知(NATRUS+e W)
電波センサー EAGLE1 マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
電波センサー FALCON マイクロ波ドップラー式の電波センサー
検知エリアが広く且つ雪でも誤動作しない検知性能
反射センサー H-17 無目・天井のどちらも高所に取付け可能

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。