概要
臭い汚染空気、部屋の消毒臭などの拡散・流入防止のために必要とする気密性と、室内の音の漏洩防止や外の騒音を中に入れたくない時に必要な遮音性を三方枠パッキンと全閉時のボトムパッキンの自動降下で実現しました。
特長
1)優れた遮音性と高い気密性を実現していますので、手術室や放送局のスタジオ等の開口部に最適
2)床に溝やレールのないフラット設計でバリアフリーを実現
3)抗菌塗装仕上げタイプも対応可能(オプション)
4)放送局のスタジオ用ドア等に必要な高防音性能
5)駆動装置は面付タイプ
仕様
| 商品名 |
|
|
|---|---|---|
| 開閉タイプ |
|
|
| 建具取付構造 |
|
|
| 出入口高:H(mm) |
|
|
| 建具制作可能寸法:開口W(mm) |
|
|
| 建具製作可能寸法 開口面積 W×H(㎡):防音仕様製品 |
|
|
| 建具全幅:W(mm) |
|
|
| 建具全高(mm) |
|
|
| 無目見込×見付(mm) |
|
|
| ドア表面材質・仕上げ(標準) |
|
|
| 表面仕上色(標準) |
|
|
| 遮音性能 |
|
|
| 気密性能 |
|
|
| 平均開閉速度 |
|
|
| 所要電源容量 |
|
|
| 使用周囲環境:周囲温度・湿度 |
|
|
| 使用周囲環境:電磁界イミュニティ |
|
気密・遮音ドアの商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| SOA | 片引き | 気密性に優れた自動引き戸 |
| NAT-S V-150-NAT-S |
片引き | 遮音性に優れた 壁面露出取付タイプの自動引き戸 |
| NAT-N V-150-NAT-N |
引分け 片引き |
遮音性・気密性に優れた 壁面埋込取付タイプ自動引き戸 |
| NAT-NX V-150-NAT-NX |
片引き | 気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸 |