NAT-1

気密性、遮音性を備えた自動開閉引き戸

概要

臭い汚染空気、部屋の消毒臭などの拡散・流入防止のために必要とする気密性と、室内の音の漏洩防止や外の騒音を中に入れたくない時に必要な遮音性を三方枠パッキンと全閉時のボトムパッキンの自動降下で実現しました。

特長

1)優れた遮音性と高い気密性を実現し、手術室や放送局のスタジオ等の開口部に最適
2)床に溝やレールのないフラット設計
3)抗菌塗装仕上げタイプも対応可能(オプション)

仕様

商品名・型式
NAT-1
開閉タイプ
片引き
建具取付構造
壁面露出取付
建具製作可能寸法 ドア単体質量(kg)×ドア枚数
max. 150×1
建具製作可能寸法 有効開口幅:W(mm)
800~1800
建具製作可能寸法 有効開口面積 W×H(㎡)気密仕様製品
max.4.0
建具製作可能寸法 有効開口面積 W×H(㎡)防音仕様製品
max.3.5
建具製作可能寸法 有効開口縦横比 :H/W
1.0~3.13
開口三方枠内法幅:W(mm)
W+187
建具全幅:W(mm)
2W+450
建具全高(mm)
H+285
無目見込×見付(mm)
100×285
枠見込(mm)
150
ドア表面材・仕上げ(標準)
ステンレスヘアライン仕上げ、SPCC鋼板t=0.8mm、メラミン焼付塗装
表面仕上色(標準)
サンドホワイト、クリーム、メロングリーン
遮音性能
等級T-1
気密性能
等級A-4
平均開閉速度(m/s)
0.4m/s以下
所要電源容量
AC100V・5A

気密・遮音ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
SOA 片引き 気密性に優れる自動ドア、HACCP対策に最適
NAT-1 片引き 気密性に優れた壁面露出取付タイプ
NAT-S 片引き 遮音性に優れた壁面露出取付タイプ
NAT-N 引分け
片引き
遮音性・気密性にすぐれた、壁面埋込取付タイプ
NAT-NX 片引き 気密性に優れた、X線遮蔽対応タイプ
NAT-NX
片引き 気密性に優れた、X線遮蔽対応タイプ(ワイド型)
BK-3
SUS
引分け
片引き
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に基づく防音機能
ステンレス枠タイプ

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。