MS CHROMA RS

衛生面に配慮したい場所に最適な最新の非接触スイッチ

概要

動体に対して検知エリアを有するマイクロ波ドップラー方式(電波)で、手のひらの非接触操作を検知して出力信号を出すことで自動ドアを開閉させるスイッチです。

特長

1)センサー部に触れることなく、手を近づけるだけで検知する非接触スイッチ
2)音またはLED 表示によるアンサーバック機能で、操作したかどうか判断可能
3)電源は低電圧仕様のため、NATRUS 機器と組み合わせることでJIS A 4722 対応の自動ドアとして使用可能

仕様

商品名
MS CHROMA RS 非接触スイッチ
検知特性
マイクロ波ドップラー方式(動体検知)
検知エリア(参考値)
100 〜600mm(可変)
使用電源
AC12 〜24V(± 10%)
DC12 〜24V(+30%、-10%)
消費電力
1.5W(DC12V 時、125mA 以下)
備考①
防塵防水性:IP65(パッキン使用で平面壁設置時)
備考②
埋込タイプもございます

柱・壁取付型スイッチの商品

商品名 備考
HDS-A5 わかりやすさも使いやすさもさらに優しくなりました
パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ
【JIS A 4722 : 2022 対応】
MS CHROMA RS 衛生面に配慮したい場所に最適な最新の非接触スイッチ
Clean Wave OMH-100DN 衛生面に配慮したい場所に最適な最新の非接触スイッチ
OAH-100K 衛生面に配慮したい場所に最適な非接触スイッチ

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。