MS-02

KIDS DESIGN AWARD

より使いやすく、最高性能の自動ドアセンサー (無目内蔵タイプ)

概要

従来型センサーの性能がさらに進化し、より正確な検知エリアを実現します。新しい機能掲載で使いやすさも向上しました。

特長

1) 耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤動作を低減し、安定した検知を実現
2) フルカラーLEDを採用し、検知状態、センサーの交換時期が分かりやすく
3) ドアから遠ざかる人を検知し、早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
4) カバー色:ブラック

仕様

商品名
MS-02 ミライサーチ
検知特性
動体・静止体検知(近赤外線反射方式)
取付高さ
4.0m
検知エリア(参考値)
幅2.9m×奥行1.8m(取付高さ2.2m時)
出力信号定格
無極性・無電圧・半導体リレー出力
使用電源
AC24~100V(50/60Hz)
DC12~100V
消費電力
5VA以下(AC100V時)
140mA以下(DC12V時)

無目下・埋込み型センサーの商品

商品名 備考
NS-A02/T02 N Search 未来標準へ 〜より使いやすく、最高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目内蔵タイプ)
SSP-A62 NATRUS+e に対応した最新のSSP シリーズ
SSP-T52 1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現(無目内蔵タイプ)
NS-A03/T03 N Search 未来標準へ 〜より使いやすく、最高性能の自動ドアセンサー〜(NATRUS+e対応)(無目下取付タイプ)
SSP-A63 NATRUS+e に対応した最新のSSP シリーズ
SSP-T43 1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現(無目下取付タイプ)
MS-02 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目内蔵タイプ)
MS-03 より正確な検知エリアを実現し、新機能搭載で使いやすさが向上
(無目下取付タイプ)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。