ロスカドアG型

防犯ガラス仕様のロスカドア

概要

ロスカGは、専用フレームに防犯ガラスを組み合わせたハイグレードドアです。
省エネ型防犯ドアとして、オートロック対応マンションのエントランスなどに最適です。

特長

1)2枚のガラスの間に強靭な中間膜を挟んだ合わせガラスを採用し、四方をスリムなステンレスフレームでカバー。それぞれのフレームにはロスカシールを取付
2)扉下部のガイドレールとの隙間は、扉全幅にわたって金属板(差込防止金具)をガイドレール溝に差し込んだ構造のものもあり、外部から扉下部隙間にものを差し入れて内部起動センサを作動させることを防ぐことが可能(オプション)
3)機能の充実と共に、出来上がりはすっきりとしたシンプルなデザイン

仕様

商品名
ロスカドアG型
製作可能寸法 ドア幅:DW(mm)
600~1100
ガラス厚(mm)
4mm(内装用),5mm(外装用)
製作可能寸法 ドア高:DH(mm)
1700~2500
中間膜厚さ
30mil, 60mil, 90mil
ガラス種類
透明ガラス

ロスカドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
ロスカドアⅡ型 スリムなステンレスフレーム
ロスカドアⅢ型 スリムなステンレスフレーム
トップフレームレスタイプ
ロスカA/ロスカA40 アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適
ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能
ロスカドアG型 防犯ガラス仕様のロスカドア
フラットロスカドア 引き込まれ防止に配慮したロスカドア
ecoロスカドア 約39%日射熱をカット
室内温度の上昇を抑制します

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。