



概要
ロスカドアの特徴である気品ある透明感と強いドア構造はそのままに、ロスカドアⅡ型をさらにセンスアップ。
ドアの上フレームを隠し開口部全体のデザインをすっきりとしました。より気品を高めエントランスのイメージをアップします。
特長
1)厚さ8mm/12mmの強化ガラスの採用で大幅な軽量化
2)一般強化ガラスドアとの互換性にも優れ取り替え工事も容易
3)ガラス保護構造で安全性向上
仕様
| 商品名 |
|
||
|---|---|---|---|
| 製作可能寸法 ドア幅:DW(mm) |
|
||
| ガラス厚(mm) |
|
||
| 製作可能寸法 ドア高:DH(mm) |
|
||
| 標準ガラス仕様 |
|
||
| 枠:標準フレーム仕様 |
|
||
| 枠:特注フレーム仕様 |
|
施工事例
ロスカドアの商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | |
| ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
|
| ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
|
| ロスカドアG型 | 防犯ガラス仕様のロスカドア | |
| フラットロスカドア | 引き込まれ防止に配慮したロスカドア | |
| ecoロスカドア | 約39%日射熱をカット 室内温度の上昇を抑制します |






