



概要
ステンレス製のスリムな縦フレーム(15mm)がシャープさと気品ある透明感を演出。スマートで上品な外観、強いドア構造がロスカドアの特徴です。
ドア全周に配した専用のロスカシールが隙間風や埃、騒音の侵入を防ぎます。
特長
1)グッドデザイン賞選定のエレガントなスタイル
2)厚さ8mm/12mmの強化ガラスの採用で大幅な軽量化
3)一般強化ガラスドアとの互換性にも優れ取り替え工事も容易
4)ガラス保護構造で安全性向上
仕様
| 商品名 |
|
||
|---|---|---|---|
| 製作可能寸法 ドア幅:DW(mm) |
|
||
| ガラス厚(mm) |
|
||
| 製作可能寸法 ドア高:DH(mm) |
|
||
| 標準ガラス仕様 |
|
||
| 枠:標準フレーム仕様 |
|
||
| 枠:特注フレーム仕様 |
|
ロスカドアの商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| ロスカドアⅡ型 | スリムなステンレスフレーム | |
| ロスカドアⅢ型 | スリムなステンレスフレーム トップフレームレスタイプ |
|
| ロスカA/ロスカA40 | アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適 ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能 |
|
| ロスカドアG型 | 防犯ガラス仕様のロスカドア | |
| フラットロスカドア | 引き込まれ防止に配慮したロスカドア | |
| ecoロスカドア | 約39%日射熱をカット 室内温度の上昇を抑制します |





