iS-N4000

独立型高密度エリア搭載の天井取付型高性能反射センサー

概要

独立型高密度エリア搭載の天井取付型高性能反射センサーです。

特長

1) 業界最多の72スポット高密度エリアにより、通行者を安全にサポート
2) 独立した72スポットすべてを自由に設定可能(業界初)
3) ドアウェイ監視エリアを含めた全スポットに対して適切な受光感度を自動補正し、検出性能を向上

仕様

商品名・型式
iS-N4000アイサーチ
ネットワーク対応
検知特性
動体・静止体検出(近赤外線反射式)
取付高さ
4.0m
検知エリア(参考値)
幅2.5m×奥行1.31m
出力信号定格
専用出力
使用電源
DC12V
消費電力
125mA以下

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
NS-A04/T04 N Search 1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現(天井取付タイプ)
H-A86/T86 1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現(天井取付タイプ)
ViS-N4000 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(天井取付タイプ)
iS-N4000 独立型高密度エリア搭載の天井取付型高性能反射センサー
H-(N)86 高密度、且つワイドなエリアを実現
OA-720VN/721VN 高密度ドアウェイエリア搭載
PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。