2023年3月31日
●下記の製品は、新規発売を終了致しましたので、
| 無目取付型センサー | SSP-A4/N4 スーパーセンサー |
| 無目取付型センサー | SSP-1 スーパーセンサー |
| 無目取付型センサー | SSW-(N)2 スーパーセンサー |
| 無目取付型センサー | iS-N6000アイサーチ |
|
無目取付型センサー |
NH-N600パルサーチ |
| 無目取付型センサー | ND-602ハイブリッドセンサー |
| 無目取付型センサー | NH-605アルファサーチ |
| 無目取付型センサー | H-94(T)反射センサー |
| 無目取付型センサー | NH-502パルサーチ |
| 無目取付型センサー | EAGLE2 |
| 無目取付型センサー | NS-T01 N Search |
| 無目下・埋込み型センサー | SSP-A52 /N52 スーパーセンサー |
| 無目下・埋込み型センサー | SSP-A43/N43/T43 スーパーセンサー |
| 無目下・埋込み型センサー | OA-224VN プロセーフ |
| 無目下・埋込み型センサー | OA-204VN セーフ |
| 無目下・埋込み型センサー | OA-203VN ビルトイン プロセーフ |
| 無目下・埋込み型センサー | SSP-(N)42 スーパーセンサー |
| 無目下・埋込み型センサー | SSP-(N)12 スーパーセンサー |
| 無目下・埋込み型センサー | SSP-(N)13 スーパーセンサー |
| 無目下・埋込み型センサー | NS-T02/T03 N Search |
| 無目取付け型タッチスイッチ | NH-604ハイタッチセンサー |
| タッチスイッチ | HW-800タッチスイッチ |
| タッチスイッチ | HW-30タッチスイッチ |
| 天井取付型センサー | NH-400/NH-N400パルサーチ |
| 天井取付型センサー | H-(N/T)86反射センサー |
| 天井取付型センサー | H-(N)85反射センサー |
| 天井取付型センサー | H-82反射センサー |
| 天井取付型センサー | iS-N4000アイサーチ |
| 天井取付型センサー | NS-T04 N Search |
| 柱・壁取付型センサー | NH-101サイドビームセンサー |
| 柱・壁取付型センサー | HDS-1押しボタンスイッチ |
|
柱・壁取付型センサー |
HDS-3押しボタンスイッチ |
|
補助センサー |
NP-10B/LB光電センサー |
|
補助センサー |
ライトカーテンセンサー MiniMax-79B |