
概要
高密度且つ、ワイドなエリアを実現する天井取付型高性能反射センサーです。
特長
1) 従来型センサー(H−N85)から大きく進化
2) 独立した72スポットすべてを自由に設定可能
3)フラットなデザインの天井取付型で、美観を保つ
仕様
商品名・型式 |
|
||
---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||
検知特性 |
|
||
取付高さ |
|
||
検知エリア(参考値) |
|
||
出力信号定格 |
|
||
使用電源 |
|
||
消費電力 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
天井取付型センサーの商品
商品名 | 備考 |
---|---|
NS-A04/T04 N Search | 1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現(天井取付タイプ) |
H-A86/T86 反射センサー | 1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現(天井取付タイプ) |
ViS-N4000 ベクトルサーチ | 横切り通行による不要開閉を減らし、ecoとバリアフリーを実現(天井取付タイプ) |
iS-N4000アイサーチ | 独立型高密度エリア搭載の天井取付型高性能反射センサー |
H-(N)86 反射センサー | 高密度、且つワイドなエリアを実現 |
OA-720VN/721VN プロセーフ | 高密度ドアウェイエリア搭載 |
PH-11Eプルスイッチ | ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ |
FALCON電波センサー | マイクロ波技術応用。 降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー |
H-17反射センサー | 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー |