H-A86/T86 NATRUS

安全性を追求した未来標準の自動ドアセンサー(天井取付タイプ)

概要

1開閉毎の「安全」テスト機能で、より確実な検知を実現し、安全性能を向上しました。

特長

1)1開閉毎の「安全」テスト機能を搭載
・ドア動作毎にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身で毎回テストするので、いつでも安心して通行いただけます。
2)機器トラブルお知らせサイン機能を搭載
・万が一ネットワーク機器に問題が発生すると、自動で安全動作するとともにセンサーのLED点滅でお知らせします
3)ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるecoモードにより、空調効率向上に貢献
4)耐環境性能向上:雪や雨、虫などによる誤動作を低減し、安定した検知を実現
5)フルカラーLEDを採用し、検知状態・センサーの交換時期が分かりやすく
6)円形ドアや折り戸でもドアウェイ検知が設定可能な異型ドア対応機能による安心の安全性

仕様

商品名・型式
H-A86 反射センサーH-T86 反射センサー
ネットワーク対応
NATRUS
検知特性
動体・静止体検知(近赤外線反射方式)
取付高さ
起動センサーとして使用時:2.0~4.0m
保護装置として使用時:2.0~4.0m
検知エリア(参考値)
幅3.08m×奥行1.77m(取付高さ2.4m時)
出力信号定格
NET専用出力無極性・無電圧・半導体リレー出力 1a DC48V 0.3A
電源・消費電流
DC12V 110mA以下AC12~24V 3VA(AC24V時)
DC12~30V 150mA以下(DC12V時)
備考①
【主な機能】
1開閉毎の安全テスト機能
ドアウェイ監視機能
フルカラーLED表示
eco モード
雪虫モード
備考②
【NET限定設定】
機器トラブルお知らせサイン機能
異型ドア対応機能
-

NATRUS

このロゴがあるセンサーは、NATRUSシリーズ用として商品化され、JIS安全規格に対応した保護装置として使用可能なセンサーであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

天井取付型センサーの商品

商品名 備考
NS-A04/T04 N Search 1開閉毎の「安全」テスト機能や検知エリアの高密度化により確実な検知を実現(天井取付タイプ)
H-A86/T86 1開閉毎の「安全」テスト機能により確実な検知を実現(天井取付タイプ)
OA-720VN/721VN 高密度ドアウェイエリア搭載
PH-11E ドアから少し離れて操作できるプルスイッチ
FALCON マイクロ波技術応用。
降雪環境にも優れた安定性。高所取付が可能なレーダータイプセンサー
H-17 無目、天井どちらも取付け可能。高所取付型反射センサー

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。