概要
あらゆる人が快適に通れる、これからの屋内ドア。一般健常者も、お年寄りも、お身体の不自由な方も、だれもが快適に感じるベーシックなドアです。
特長
1)ドアを軽く押す(引く)だけで開き、自動で全開
2)手を放してもしばらく開保持、車椅子でも通りやすいドア
3)ドアを引きにくい場所では、少し離れてスイッチでも開口
4)停電時も普通に手動で開けることができ、自動で静かに閉口
5)既存の手動開き戸にも簡単に取付可能
仕様
| 商品名 |
|
||
|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 |
|
||
| 開閉タイプ |
|
||
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||
| ドアの厚さ(mm) |
|
||
| パワーアシスト機能 |
|
||
| 停電中機能 |
|
||
| 装置外形寸法(mm) |
|
||
| 装置表面仕上色 |
|
||
| 平均開閉速度 |
|
||
| 所要電源容量 |
|
屋内専用自動ドアの商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| V-50SL-KW | 引分け 片引き |
パーティションドア向け自動ドア開閉装置 |
| V-50SL-FN(壁収納タイプ) | 引分け 片引き |
パーティションドア向け自動ドア開閉装置 |
| アキュドア V-60/85/150SL-AA |
引分け 片引き |
医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ |
| リニアライン MM-50CAN |
引分け 片引き |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ |
| リニアライン MM-80CAN |
引分け 片引き |
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)中量タイプ |
| パワーアシスト ドア |
両開き 片開き |
ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、自動で全開する開き戸 ※扉は90度開き |