概要
同じ開口部で引分け自動ドアにも片引き自動ドアにもなるエントランスユニットです。
特長
1)目的に応じて動作モード(片引き・引分け・開口位置)を変更可能
2)風除室の場合、片引きドアを互い違いに配置することにより、風の直接的な流入を減少
3)スリムな縦フレームのロスカドアタイプと重厚感のある框ドアタイプで展開
仕様
商品名・型式 |
|
||
---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||
開閉タイプ |
|
||
ドアタイプ |
|
||
製作可能寸法 縦枠内法幅 |
|
||
製作可能寸法 出入口高 |
|
||
引き戸:単体の幅(W/4+27.5)(mm) |
|
||
引き戸:ドアの高さ(mm) |
|
||
引き戸:ガラス厚(mm) |
|
||
袖扉:単体の幅(W/4+20)(mm) |
|
||
袖扉:ドアの高さ(mm) |
|
||
袖扉:ガラス厚(mm) |
|
||
有効開口:引分けモード時(mm) |
|
||
有効開口:片引きモード時(mm)① |
|
||
有効開口:片引きモード時(mm)② |
|
||
エンジンケース見込(mm) |
|
||
エンジンケース見付(mm) |
|
||
使用可能錠 |
|
||
所要電源容量 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
施工事例
パッケージ商品の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
スライドグライド | 引分け/両グライド | 引き戸とフルオープンを手軽に切り替え可能な2WAYドア |
フリーオープンドア | 引分け/片引き | 目的に応じて動作モード(片引き・引分け・開口位置)を変更可能 |
ミニグライド V-MG |
両グライド 片グライド |
小さい開口でスムーズな通行、小型グライドスライド |
ミニフォールド V-MF | 両折り戸 片折り戸 |
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸 |
ミニフォールドα V-MFα | 両折り戸 片折り戸 |
小さいスペースで広く開く、小型自動折り戸(アルミサッシ仕様) |