
概要
ステンレスまたはスチールフレームと耐熱板ガラスを組み合わせた複合防火設備用自動引き戸です。
特長
1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖し、防火戸としての機能を発揮します
2)隣室への見通しが良く、避難性に優れています
3)サッシ材質はステンレスとスチールから選択可能
仕様
商品名・型式 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
開閉タイプ |
|
||||
国土交通大臣認定番号 |
|
||||
用途 |
|
||||
サッシ材質 |
|
||||
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm) |
|
||||
ドア表面材・仕上げ(標準) |
|
||||
ガラス仕様 |
|
||||
防火戸自動閉鎖装置:型式 |
|
||||
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号 |
|
||||
所要電源容量(常用電源) |
|
||||
作動可能基準風速 |
|
||||
無目付センサー |
|
||||
タッチセンサー |
|
||||
補助センサー縦枠取付け |
|
防火戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
ナブコ防火戸(60SUS) FEA1101/1102/ 1103/1104 |
引分け 片引き |
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム |
ナブコ防火戸(60STL) FEA2101/2102/ 2103/2104 |
引分け 片引き |
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2) 特定防火設備用自動引き戸 6.5mm低膨張防火ガラス スチールフレーム |
ナブコ防火戸 手動開き戸 FEA1201/1202 |
両開き/両開き(片側常閉) 片開き |
EA-0298/EA-0310 特定防火設備用手動開き戸 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム |
ナブコ防火戸 はめ殺し窓 FEA1301 |
はめ殺し窓 | EA-0304 特定防火設備用はめ殺し窓 6.5mm低膨張防火ガラス ステンレスフレーム |
ナブコ防火戸(20) | 片引き (欄間なし) 片引き (欄間付き) 引分け (欄間なし) 引分け (欄間付き) |
EB-9133 防火設備用自動引き戸 耐熱板ガラス ステンレスまたはスチールフレーム ※2019年3月末販売終了 |
ナブコ防火戸(20) 手動開き戸・はめ殺し窓 |
手動開き戸 はめ殺し窓 |
EB-9132、EB-9131 防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓 耐熱板ガラス ステンレスまたはスチールフレーム ※2019年3月末販売終了 |
ナブコ防火戸(20S) | 片引き (欄間なし) 片引き (欄間付き) 引分け (欄間なし) 引分け (欄間付き) |
CAS-0261 複合防火設備用自動引き戸 耐熱板ガラス ステンレスまたはスチールフレーム ※2019年3月末販売終了 |
ナブコ防火戸(20S) 手動開き戸 |
手動開き戸 | CAS-0260、CAS-0262 複合防火設備用手動開き戸 耐熱板ガラス ステンレスまたはスチールフレーム ※2019年3月末販売終了 |
アルミニウム合金製 防火設備用自動ドア |
引分け 片引き 引分け 片引き |
防火設備 アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構 ※2019年3月末販売終了 |