(20S)

手動開き戸

概要

ステンレスまたはスチールフレームと耐熱板ガラスまたは網入り板ガラスを組み合わせた複合防火設備用手動開き戸です。

特長

1)隣室への見通しが良く、避難性に優れています
2)サッシ材質はステンレスとスチールから選択可能

仕様

商品名・型式
ナブコ防火戸(20S)
手動開き戸
開閉タイプ
手動開き戸
国土交通大臣認定番号
複合防火設備 CAS-0260、CAS-0262
用途
複合防火設備
サッシ材質
ステンレス・スチール
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
2400×2400(両開きの場合)
※製作可能寸法の詳細はPDF図面よりご確認下さい
ドア表面材・仕上げ(標準)
ステンレス:SUS304 ヘアライン・鏡面・バイブレーション仕上げ
スチール:溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様
CAS-0260:耐熱板ガラス 5~12mm
CAS-0262:網入り板ガラス 6.8または10mm

防火戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
(60SUS)
FEA1101/1102/
1103/1104
引分け
片引き
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(60STL)
FEA2101/2102/
2103/2104
引分け
片引き
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
スチールフレーム


FEA1201/1202
両開き/両開き(片側常閉)
片開き
EA-0298/EA-0310
特定防火設備用手動開き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


FEA1301
はめ殺し窓 EA-0304
特定防火設備用はめ殺し窓
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(20) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
EB-9133
防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20)
手動開き戸
はめ殺し窓
EB-9132、EB-9131
防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
CAS-0261
複合防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S)
手動開き戸 CAS-0260、CAS-0262
複合防火設備用手動開き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム

引分け
片引き
引分け
片引き
防火設備
アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。