(20)

自動引き戸

概要

ステンレスまたはスチールフレームと耐熱板ガラスを組み合わせた防火設備用自動引き戸です。

特長

1)通常は高性能な引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、火災が発生すると自動的に閉鎖し、防火戸としての機能を発揮します
2)隣室への見通しが良く、避難性に優れています
3)サッシ材質はステンレスとスチールから選択可能

仕様

商品名・型式
ナブコ防火戸(20)
開閉タイプ
片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
国土交通大臣認定番号
防火設備 EB-9133
用途
防火設備
サッシ材質
ステンレス・スチール
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
2400×2400
※但し、開口幅:1.2m以下、開口面積:2.4㎡以下
2400×2400
(HH:3600)
※但し、開口幅:1.2m以下、開口面積:2.4㎡以下
4800×2400
※但し、開口幅:2.4m以下、開口面積:4.8㎡以下、最大面積9.6㎡以下
4800×2400
(HH:3600)
※但し、開口幅:2.4m以下、開口面積:4.8㎡以下、最大面積9.6㎡以下
ドア表面材・仕上げ(標準)
ステンレス:SUS304 ヘアライン・鏡面・バイブレーション仕上げ
スチール:溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様
耐熱板ガラス 5~12mm
防火戸自動閉鎖装置:型式
PC-1型
防火戸自動閉鎖装置:閉鎖指令信号
DC24V, 0.7A, 2秒以上
所要電源容量(常用電源)
AC100V・5A
作動可能基準風速
15m/s以下
無目付センサー
タッチセンサー
補助センサー縦枠取付け

防火戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
(60SUS)
FEA1101/1102/
1103/1104
引分け
片引き
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(60STL)
FEA2101/2102/
2103/2104
引分け
片引き
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
スチールフレーム


FEA1201/1202
両開き/両開き(片側常閉)
片開き
EA-0298/EA-0310
特定防火設備用手動開き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


FEA1301
はめ殺し窓 EA-0304
特定防火設備用はめ殺し窓
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(20) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
EB-9133
防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20)
手動開き戸
はめ殺し窓
EB-9132、EB-9131
防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
CAS-0261
複合防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
(20S)
手動開き戸 CAS-0260、CAS-0262
複合防火設備用手動開き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム

引分け
片引き
引分け
片引き
防火設備
アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。