eco

「快適」・「エコ」がひとつになったロスカドア

概要

遮熱ガラス構造により熱線(赤外線)を大幅にカットすることで、室内の温度上昇を抑制し、空調効果を高めます。

特長

1)日射熱 約39%カット(フロートガラスの約1.7倍)
 熱線(赤外線)を大幅にカットすることで、室内の温度上昇を抑制し、空調効果を高めます。
2) 視認性(可視光透過率)約81%
 一般的なフロートガラスとほぼ同等の可視光線透過率であり、視認性に優れています。
3) 紫外線カット率 約99%
 蛍光灯から出る紫外線をカットすることで、紫外線に集まる飛来昆虫の寄付を低減します。
 また、太陽光からの有害な紫外線による室内の日焼け・色あせを低減します。
4) 電波障害の不安なし
 遮熱材には金属成分を含まないため、一部の遮熱コーティング材に見られる電波遮断もありません。
 ※ecoロスカは使用するガラスの特性上、設置する場所や見る角度によっては反射像がゆがみます。
  また、一般的な合わせガラスと同様に透視像がゆがむ場合があります。
  これら特性をご理解の上、お買い求めください。

仕様

商品名
ecoロスカドア
製作可能寸法 ドア幅:DW(mm)
500~1100500~1350
ガラス厚(mm)
5mm6mm
製作可能寸法 ドア高:DH(mm)
1700~25001700~2700
標準ガラス仕様
遮熱強化合わせガラス(透明)
枠:標準フレーム仕様
ステンレス:ヘアライン/鏡面/バイブレーション仕上げ
枠:特注フレーム仕様
ステンレス:カラーステンレス(ブロンズ/ブラック)/焼付塗装

ロスカドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
スリムなステンレスフレーム
スリムなステンレスフレーム
トップフレームレスタイプ
A/A40 アルミフレーム採用で軽量引き戸に最適
ドア厚40mmのアルミ框ドアとの取替え可能
G 防犯ガラス仕様のロスカドア
引き込まれ防止に配慮したロスカドア
eco 約39%日射熱をカット
室内温度の上昇を抑制します

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。