20分間の遮炎性能を有する防火設備用自動ドア ※2019年3月末販売終了

概要

アルミニウム合金製防火戸に組込む自動ドア開閉機構です。
この機構は、(社)カーテンウォール・防火開口部協会の国土交通大臣認定(旧通則認定)EB-9108「アルミニウム合金製引き自動ドア(防火設備)」の副構成材として認定された装置であり、所定の防火戸以外に使用できません。
当製品には、認定適合品であることを示す証紙が貼られます。

特長

1)国土交通大臣認定の防火設備「アルミニウム合金製引き自動ドア(EB-9108)」に使用する自動ドア開閉機構
2)建築基準法施行令109条の2(20分間の遮炎性能を有する防火設備)により規定される性能を有する
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計

仕様

商品名・型式
アルミニウム合金製
防火設備用自動ドア
ドアエンジン型式
DS-60DS-75
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
60×275×185×2100×1
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
max.1.8max.2.2max.1.8max.2.4
適用ドア単体幅:DW(mm)
650~1250
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
max.4.0
用途
防火設備※
サッシ材質
アルミ
製作可能最大サッシ開口間口:W×H(mm)
サッシメーカ毎に異なります
平均開閉速度(m/s)
0.4m/s以下
所要電源容量
AC100V・5A
作動可能基準風速
15m/s以下
※この製品はアルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構です。この機構は、国土交通大臣認定のアルミニウム合金製防火戸(防火設備EB-9108)の副構成材として、引き自動ドア開閉機構仕様書に基づいて全国自動ドア協会が指定し、(社)カーテンウォール・防火開口部協会に登録された製品です。

防火戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
(60SUS)
FEA1101/1102/
1103/1104
引分け
片引き
EA-0389/EA-0390/EA-0391(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(60STL)
FEA2101/2102/
2103/2104
引分け
片引き
EA-0420-1/EA-0421-1/EA-0419-1(1)(2)
特定防火設備用自動引き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
スチールフレーム


FEA1201/1202
両開き/両開き(片側常閉)
片開き
EA-0298/EA-0310
特定防火設備用手動開き戸
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム


FEA1301
はめ殺し窓 EA-0304
特定防火設備用はめ殺し窓
6.5mm低膨張防火ガラス
ステンレスフレーム
(20) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
EB-9133
防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
※2019年3月末販売終了
(20)
手動開き戸
はめ殺し窓
EB-9132、EB-9131
防火設備用手動開き戸・はめ殺し窓
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
※2019年3月末販売終了
(20S) 片引き
(欄間なし)
片引き
(欄間付き)
引分け
(欄間なし)
引分け
(欄間付き)
CAS-0261
複合防火設備用自動引き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
※2019年3月末販売終了
(20S)
手動開き戸 CAS-0260、CAS-0262
複合防火設備用手動開き戸
耐熱板ガラス
ステンレスまたはスチールフレーム
※2019年3月末販売終了

引分け
片引き
引分け
片引き
防火設備
アルミニウム製防火戸に組込む自動ドア開閉機構
※2019年3月末販売終了

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。