DSN-75

オフィスビルのミドルクラスの自動ドアに最適。ハイクォリティなエントランスを実現

概要

中型サイズの強化ガラスドア、各種材質の框ドアに最適の機種。
ストアフロントから一般のビルフロントまで幅広く適合する標準的な機種です。

特長

1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用
2)高性能と小型化を両立した先進設計
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計

仕様

商品名・型式
DSN-75
ネットワーク対応
ドアエンジン型式
DS-75
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
85×2100×1
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
2.62.8
適用ドア単体幅:DW(mm)
最大2500
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4.0
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A
作動可能基準風速
15m/s 以下

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

施工事例

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL-F 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可)

V-85SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用)

V-150SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用)
DSN-50 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
DSN-60 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-75 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-150 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-250 引分け
片引き
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
SV-1
DS-75
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用)
SV-1
DS-150
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用)
70 引分け
片引き
70mm見込みサッシ対応
100mmDSN-60S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用)
100mmDSN-75S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。