

概要
装置高さ"100mm"で、ストアフロント周りのデザインに合ったすっきりとした外観を実現します。
特長
1)ストアフロント周りのデザインに合ったスリムな設計
・自動ドアの装置の高さはわずか"100mm"。
・スイングドア(手動)から自動ドアに取替える場合でも、違和感のないすっきりとした外観を実現。
2)駆動装置にはNET-DSシリーズ自動ドアを採用
・自動ドアシステムの総合的な制御を一括で行い、高い安全性と信頼性を提供。
仕様
商品名・型式 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||||
ドアエンジン型式 |
|
||||
開閉タイプ |
|
||||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||
平均開閉速度 |
|
||||
所要電源容量 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL-F | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |
スライダー70 V-50SL-N70 |
引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
サウンドレスドア V-85SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用) |
サウンドレスドア V-150SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用) |
DSN-50 | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-60 | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-75 | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-150 | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-250 | 引分け 片引き |
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) |
DSN-500(標準型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
DSN-500(減速型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
SV-1サウンドレスドア DS-75 |
引分け 片引き |
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用) |
SV-1サウンドレスドア DS-150 |
引分け 片引き |
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用) |
スライダー70 | 引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
100mm見付面付け引き戸DSN-60S-HM | 引分け 片引き |
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用) |
100mm見付面付け引き戸DSN-75S-HM | 引分け 片引き |
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用) |