概要
1枚の質量が150kgまでのドアをスムーズに開閉します。ビルフロントなど重量ドアに最適です。
特長
1)自動ドア機器間にCAN通信を用いたネットワーク技術を採用
2)高性能と小型化を両立した先進設計
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)ドアエンジンはモータ保護用サーマルプロテクタを内蔵し、突然ドアを停止させない親切設計
仕様
商品名・型式 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク対応 |
|
||||
ドアエンジン型式 |
|
||||
開閉タイプ |
|
||||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||
平均開閉速度 |
|
||||
所要電源容量 |
|
||||
作動可能基準風速 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
施工事例
引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL-F | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |
スライダー70 V-50SL-N70 |
引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
サウンドレスドア V-85SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用) |
サウンドレスドア V-150SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用) |
DSN-50 | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-60 | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-75 | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-150 | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
DSN-250 | 引分け 片引き |
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) |
DSN-500(標準型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
DSN-500(減速型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
SV-1サウンドレスドア DS-75 |
引分け 片引き |
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用) |
SV-1サウンドレスドア DS-150 |
引分け 片引き |
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用) |
スライダー70 | 引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
100mm見付面付け引き戸DSN-60S-HM | 引分け 片引き |
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用) |
100mm見付面付け引き戸DSN-75S-HM | 引分け 片引き |
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用) |