全幅が小さくても、開き幅が大きい

概要

一般引き戸より1.3倍も広く開くのが二重引き戸の大きな長所。狭い開口を広く、広い開口は更に広く開けることができます。

特長

1)ドアエンジンは高性能と小型化を両立した先進設計のDSシリーズ(DS-75、DS-150)を採用。
2)少ない全幅でも大きな開口幅(一般引き戸の1.3倍)を実現。

仕様

商品名
二重引き戸
DS-75
二重引き戸
DS-150
ドアエンジン型式
DS-75DS-150
開閉タイプ
二重引分け二重片引き二重引分け二重片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
55×465×2100×4100×2
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
1.92.12.22.4
適用ドア単体幅:DW(mm)
500~650500~800500~1000500~1000
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
4.2
平均開閉速度
~0.35m/s ×2~0.38m/s~0.35m/s ×2~0.38m/s
所要電源容量
AC100V 5A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

二重引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考

V-60TL
二重引分け
二重片引き
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現
(軽量ドア用)

V-85TL
二重引分け
二重片引き
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現
(中量ドア用)

V-150TL
二重引分け
二重片引き
一般引き戸に比べ1.3倍の開口幅を実現
(重量ドア用)

DS-75
二重引分け
二重片引き
通常の引き戸よりも約1.3倍広い開口を実現
(軽量~中量ドア用)

DS-150
二重引分け
二重片引き
通常の引き戸よりも約1.3倍広い開口を実現
(重量ドア用)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。