![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/001_sliding/ds-500/img/p_ds500_1.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/001_sliding/ds-500/img/p_ds500_2.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/001_sliding/ds-500/img/p_ds500_3.png)
![](https://nabco.nabtesco.com/wp-content/uploads/products_data/001_sliding/ds-500/img/p_ds500_6.jpg)
概要
工場などの大型、重量ドアを高速開閉できます。ドア1枚の質量が最大1000kgまでの引分けドア、及び最大2000kgまでの片引きドアに対応可能です。
特長
1)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ。
2)扉高速作動、反転性向上によりスムーズな通行が可能。
3)補助減速機使用により最大ドア質量2000kg(片引き時)までの扉を開閉可能
仕様
商品名 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ドアエンジン型式 |
|
||||
開閉型 |
|
||||
開閉タイプ |
|
||||
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
||||
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
||||
適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
||||
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW |
|
||||
平均開閉速度 |
|
||||
所要電源容量 |
|
||||
作動可能基準風速 |
|
このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
引き戸の商品
商品名 | ドアタイプ | 備考 |
---|---|---|
V-60SL | 引分け 片引き |
軽量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-85SL | 引分け 片引き |
中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 引分け(戸車φ30) 引分け(戸車φ55) 片引き(戸車φ30) 片引き(戸車φ55) |
重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL-F | 引分け 片引き |
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |
V-500SL | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
スライダー70 V-50SL-N70 |
引分け 片引き |
70mm見込みサッシ対応 |
サウンドレスドア V-85SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用) |
サウンドレスドア V-150SV |
引分け 片引き |
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用) |
DSN-500(標準型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |
DSN-500(減速型) | 引分け 片引き |
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) |