70

見込み寸法70mmと小さくコンパクト

概要

低層ストアフロント用70mm見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるコンパクトな内蔵型ドアエンジン。

特長

1)高性能と小型化を両立した先進設計
2)高度な制御ソフトを搭載したマイクロコンピュータを内蔵したメインコントローラ
3)耐久性に富むブラシレス直流モータが余裕のパワーとスムーズな通行性を実現
4)モータ保護用サーマルプロテクタを内蔵、突然ドアを停止させない親切設計

仕様

商品名・型式
スライダー70
ネットワーク対応
ドアエンジン型式
DS-40
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
40×265×1
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
1.82.0
適用ドア単体幅:DW(mm)
750~1200
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
2.8
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 5A

引き戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-60SL 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
V-85SL 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置
V-150SL 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置
V-250SL-F 引分け
片引き
重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可)

V-85SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(中量ドア用)

V-150SV
引分け
片引き
専用の防振構造で伝播騒音を低減(重量ドア用)
DSN-50 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置
DSN-60 引分け
片引き
軽量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-75 引分け
片引き
中量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-150 引分け(戸車φ30)
引分け(戸車φ55)
片引き(戸車φ30)
片引き(戸車φ55)
重量ドア用自動ドア開閉装置 
DSN-250 引分け
片引き
重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアまで対応可) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
DSN-500 引分け
片引き
超重量ドア用自動開閉装置(工場用ドアなど) 
SV-1
DS-75
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(中量ドア用)
SV-1
DS-150
引分け
片引き
防振・静音設計で静かな開閉を実現(重量ドア用)
70 引分け
片引き
70mm見込みサッシ対応
100mmDSN-60S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(軽量ドア用)
100mmDSN-75S-HM 引分け
片引き
装置高さ100mmのスリムな自動ドア(中量ドア用)

動画ギャラリー

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。