概要
折りたたみ開閉ドアのため左右に戸袋スペースが不要で、前後の作動占有スペースも小さい省スペース性が大きな特長です。間仕切り、通路、手術室、化粧室、作業室などに多く利用されています。
特長
1)小さいスペースで広く開く、戸袋不要の折りたたみドア
2)床面に溝やガイドレールが無いフラットフロア構造
3)ドア質量、気圧差などの外力の大きさに関係なく作動フィーリングが一定となる様に駆動力を自動調整
4)ドアエンジン2台の両開き仕様の場合は、左右のドアを自動的に同期制御
5)戸先部分の合いじゃくり構造(順位調整機能)にも対応
※設置される建物の用途、環境によっては、使用に適さない場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
仕様
| 商品名 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| ドアエンジン型式 |
|
|||
| 開閉タイプ |
|
|||
| 最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数 |
|
|||
| 適用ドア単体面積:DW×DH(㎡) |
|
|||
| 適用ドア単体幅:DW(mm) |
|
|||
| 平均開閉速度 |
|
|||
| 所要電源容量 |
|
|||
| 作動可能基準風速 |
|
開き戸・折り戸の商品
| 商品名 | ドアタイプ | 備考 |
|---|---|---|
| V-100SW 開き戸 | 片開き 両開き 両開き |
自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動開き戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) |
| V-100FD 折り戸 | 片折れ 両折れ 両折れ |
自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、自動折り戸駆動装置 (ドア上部無目内蔵タイプ) |
| FD 20 開き戸 | 片開き 両開き |
自動ドア安全規格「JIS A 4722」に対応した、面付け自動開き戸駆動装置 |
| DH-41 開き戸 | 両開き 両開き 片開き |
ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸 ※扉は90度開き |
| DH-41 折り戸 | 4枚折り戸 4枚折り戸 2枚折り戸 |
戸袋不要の折りたたみドア |
| DF-41 開き戸 | 両開き 片開き |
ドア下部の床に開閉装置を埋設した開き戸 ※扉は90度開き |
| パワーアシスト ドア |
両開き 片開き |
ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、自動で全開する開き戸 ※扉は90度開き |