BO-11

ヘビー級のドアもひろびろ開放(避難機能強化型)

概要

ドアがどの位置にあってもブレークアウトボタンを押せば、手動で外側へ開放できます。
ワイドオープン仕様と同様の全開も可能です。大きなサイズの扉に最適です。

特長

1)いざという時、ワンタッチ手動操作でドアを外側へ開放できる本格的な避難対応ドア。
2)普段はワイドオープン仕様(WO型)と同様に引き戸の2倍の幅に開くことができます。
3)ドアエンジンはDS-250を採用、余裕のパワーで大きな扉もスムーズな開閉を実現。

仕様

商品名・型式
BO-11
ワイドオープンドア
ネットワーク対応
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
205×2205×1
枠:材質
ステンレスSUS304/スチール
ドア構造
框ドア
三方枠縦枠内法幅:W(mm)
60003000
三方枠出入口高:H(mm)
3500
三方枠枠見込:(mm)
200
三方枠無目見付け:H(mm)
400
三方枠無目見込:(mm)
190
引き戸ドア単体質量(kg)
205×2205
引き戸ドア単体の幅:DW1(mm)
1545
引き戸ドア高さ:DH(mm)
3484
引き戸ドア厚さ:DT(mm)
50
引き戸有効開口幅(mm)
26381319
ワイドオープン最大開口幅(mm)
53982699
平均開閉速度(m/s)
~0.4m/s ×2~0.4m/s
所要電源容量
AC100V・10A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

ワイドオープンドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
WO-3
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
WO-AR
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
アルミサッシ対応
BO-1
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
BO-11
引分け
片引き
ブレークアウト仕様
大型
WO-11
引分け
片引き
ワイドオープン仕様
大型 
PFA1
引分け
片引き
「地震対応建具構造」と手動式「ブレークアウト機構」等で災害時の避難を確保。

NABCOの
おすすめ商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。