BK-3

騒音、気流を遮断、静かな環境をつくります

概要

病院、図書館、実験室、スタジオなど騒々しい中でも特に静かな環境が求められる場所に最適な自動引き戸タイプの防音ドア。

特長

1)防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に基づく防音気密性能
2)ガラス面積が大きく、玄関などにマッチする引き戸式自動ドア
3)高級感のあるステンレス枠タイプを展開
4)床のガイドレールが支持強度を高め、強風にも耐える

仕様

商品名
BK-3
開閉タイプ
引分け片引き
最大適用ドア単体質量(kg)×ドア枚数
120×2120×1
有効開口幅:W(mm)
1265~1685709~959
出入口高:H(mm)
2083
最大適用ドア単体幅:W(mm)
760~970870~1120
最大適用ドア単体高さ:DH(mm)
2100
最大適用ドアの厚さ
50
有効開口中方立内法幅:W1(mm)
1405~1825803~1053
サッシ開口面積(㎡)
max.8.0max.4.9
無目見込×見付(mm)
215×290
ドア表面材
ステンレス
適用ガラス厚
10mm
遮音性能
JIS A 4706 等級T-1
気密性能
JIS A 4706 等級A-4
耐風圧性能
JIS A 4706 等級S-5
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V 10A

このロゴがある自動ドア装置は、CAN通信を用いたネットワークシステム対応を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。
自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、
安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

気密・遮音ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
SOA 片引き 気密性に優れた自動引き戸
NAT-S
V-150-NAT-S
片引き 遮音性に優れた
壁面露出取付タイプの自動引き戸
NAT-N
V-150-NAT-N
引分け
片引き
遮音性・気密性に優れた
壁面埋込取付タイプ自動引き戸
NAT-NX
V-150-NAT-NX
片引き 気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸
BK-3 引分け
片引き
遮音性に優れたドア
防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書に準拠

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。