ナブテスコはBoon Edam社(オランダ)と日本国内での総代理店契約を結び、ブーンイダムの製造する回転ドア、およびセキュリティ製品を販売しております。同社は1903年から回転ドアの製造を開始して以来、100年以上の経験と実績を有し、そのエントランステクノロジーは常に世界をリードし続けています。
スピードレーン・ライフライン シリーズ
高品質なデザインのセキュリティゲート
スピードレーン・ライフライン シリーズは、人間工学に基づいたエレガントなデザインと、イルミネーションで通行者を誘導する直感的に分かりやすい表示で、様々なエントランスソリューションにフィットする最新のセキュリティゲートです。
高品質なデザインとセキュリティ機能により、通行者の建物内への入退室を適切に管理・誘導します。
「スライド」、「スイング」、「オープン」の3モデルをラインナップし、各モデルの設置や配列、および各種ドアウィングを自由に組み合わせることができ、 高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所など様々なシチュエーションでご使用いただけます。
3つのデザインタイプと豊富なカラーバリエーションで最新のデザイントレンドにフィットします。
詳細は、ページ下の「スライド」「スイング」「オープン」の各商品説明をご参照ください。
スピードレーン・ライフライン 「スライド」
高品質なデザインのスライド式セキュリティゲート
スピードレーン・ライフライン シリーズの「スライド」モデルは、用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。
高品質なデザインとセキュリティ機能により、通行者の建物内への入退室を適切に管理・誘導します。
主な特長
•人間工学に基いたエレガントなデザイン
•スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
•アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
•通行者に直感的に分かりやすい表示
•スリープ機能により省エネルギー化に貢献
•様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計
オプション
•単独設置、連続設置に対応
•飛び越え検知機能
•バリアフリーモード
•ファイルセキュア/セーフモード(停電時にウィング閉鎖、又は開放が可能)
•遠隔操作パネル
•ドアウィング:スタンダード/ハイウイング/ワイドウイング/エンジェルウイング
カスタマイズ
配置や配列数、および各種ドアウィングを自由に組み合わせることができます。様々な組み合わせにより、例えば、高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所にもご使用いただけます。黒のガラストップパネルが、スマートなデザイン性をもたらします。また、最新のデザイントレンドに合わせてカスタマイズ可能なボディ仕上げにより、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。
緊急時の動作
バックアップ用のバッテリー装備で、停電による動作停止を防ぎます。電気が復旧するまでにバッテリーが消耗してしまう場合や、その他の緊急時には、ドアウィングが完全に本体に格納され、通路を確保します。
ブーン・タッチ
BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。
スピードレーン・ライフライン 「スイング」
高品質なデザインで最もスリムなスイング式セキュリティゲート
スピードレーン・ライフライン シリーズの「スイング」モデルは、最もスリムなセキュリティゲートで、高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。
主な特長
•人間工学に基いたエレガントなデザイン
•スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
•アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
•通行者に直感的に分かりやすい表示
•スリープ機能により省エネルギー化に貢献
•様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計
オプション
• 単独設置、連続設置に対応
• 飛び越え検知機能
• 遠隔操作パネル
• 遠隔操作パネル
• ドアウイング:スタンダード(1ウイング/2ウイング)/ハイウイング/ワイドウイング
カスタマイズ
配置や配列数、および各種ドアウィングを自由に組み合わせることができます。
様々な組み合わせにより、例えば、高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所にもご使用いただけます。
スリムなデザインにより、スマートなデザインが際立ちます。
また、最新のデザイントレンドに合わせてカスタマイズ可能なボディ仕上げにより、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。
ブーン・タッチ
BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。
最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。
スピードレーン・ライフライン 「オープン」
高品質なデザインのドアウィングのないコンパクトなセキュリティゲート
スピードレーン・ライフライン シリーズの「オープン」モデルは、ドアウィングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。 高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。
主な特長
•人間工学に基いたエレガントなデザイン
•スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
•アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
•通行者に直感的に分かりやすい表示
•スリープ機能により省エネルギー化に貢献
•様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計
オプション
• 単独設置、連続設置に対応
• 遠隔操作パネル
カスタマイズ
豊富なカラーオプションを取りそろえていますので、最新のデザイントレンドに合わせて、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。
ブーン・タッチ
BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。
最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。
トリロック900
汎用トライポッドセキュリティバリアー
トリロック900は、信頼性の高いメカニズム、スタイリッシュなデザイン、および有利な空間利用を特徴とし、通行者の通行を効率的にコントロールします。トリロック900は、多種多様なモデルが用意された汎用バリアであり、どのような環境にも適したセキュリティバリアをお選びいただけます。
トリロックは、架台フレーム、電気制御システムおよびトライポッドメカニズムにより構成されており、各種の交換可能な化粧パネルでカスタマイズが可能です。このモジュールの方式は、あらゆる周囲環境のスタイルに合わせられるように、さまざまなモデルを各種取り揃えております。
トリロック900の魅力的なデザインは、オフィスビルや官庁、銀行のレセプション、博物館、美術館、ターミナルビルなどのような環境にも適しています。トリロック900は、通常は直接床に取り付けますが、ポータブルフロアに取り付けて、必要な時に移動させることもできます。
アイソメトリック図
- 通行タイプ
トリロック50/60/75
汎用トライポッドセキュリティバリアー
トリロックセキュリティバリアシリーズなら、どのような場所でも通行者の通行を効率的にコントロールできます。多くの建物や場所でトリロックを目にすることができます。多彩な仕上が可能なため、どのような建物にも調和させることができます。
シンプルで強靭なメカニズム
トリロックは、架台フレーム、電気制御システムおよびトライポッドメカニズムにより構成されており、各種の交換可能な化粧パネルでカスタマイズが可能です。 このモジュールの方式は、あらゆる周囲環境のスタイルに合わせられるように、さまざまなモデルを各種取り揃えております。
多彩なデザイン
トリロック 50、60、75 は、同じ動作原理をもつ頑丈な製品シリーズですが、適応する設置場所とそれぞれのデザインが異なります。トリロック 50 は架台にトライポッドを搭載した簡易タイプです。トリロック 60 のコンパクトなキャビネットは複数レーンの構成を容易にし、トリロック 75 はデザイン性において最もフレキシブルです。
コンパクトで信頼性の高いバリア
すべてのトリロック モデルは信頼性が高く、空間を有効利用できるセキュリティー バリアです。コンパクトなデザインですが、アクセスコントロールシステムへの接続はもちろんのこと、認証ディスプレイやカウンターの装備もできます。 トリロックは設置が簡単です。通常は床に設置しますが、壁に取り付けたり、あるいはポータブルなプラットフォームに設置し、移動できるようにすることもできます。 トリロックは、スタジアム、アリーナ、レクリエーションセンター、アミューズメントパーク、ショッピングセンター、そしてロビーアクセスコントロールなどの用途に最適です。
アイソメトリック図
- 通行タイプ
トランスパロック900
透明な回転式セキュリティバリア
トランスパロック 900 ガラスターンスタイルはブーンイダムセキュリティバリアのトップレンジ製品です。 この製品は、大掛かりで違和感のあるバリアと異なり、シンプルでありながら内部通行を効果的にコントロールします。 強化ガラスとステンレスで構成された、この製品は多くの室内環境にマッチします。
トランスパロック 900 は、3ウイングの回転式出入り口で、ステンレスパイプとカーブ強化ガラスパネルで囲われたセキュリティー空間をつくります。 フレームのない強化ガラスドアウィングが中央の円柱にセットされており、円柱内部にはドライブユニット、制御装置、ロック装置が搭載されています。
双方向アクセス
トランスパロック 900 は、回転動作による自動双方向アクセスコントロールバリア で、一度に一人のみ通行ができるようになっています。 ステンレスのパイプレームが、認証されていない人の対向方向からの侵入を防ぎます。
- 通行タイプ
スピードレーン900
スライディングドアパネルのハイスペックなセキュリティレーン
スピードレーン900は速く、スムーズで効率的な双方向のアクセスコントロールを保証します。スライディングドアはキャビネットに引き込まれ、認証者のみを通過させます。非認証者の場合はインディケーションパネルとブザーが警報を発し管理室やレセプションに知らせると同時に侵入を阻止します。スピードレーン900はさまざまな仕上が選択でき、どんなビルの内装にもマッチさせることができるので、ほとんどのビルに適しています。
ハイキャパシティ アプリケーション
スピードレーン 900 は、単独レーン、及び複数の連続したマルチプルレーンを構成できるよう設計されています。 マルチプルレーンは、両側からドアウィングを引き込む中間キャビネットを挿入することにより、全体のスペースの削減とコストの低減を図っています。 通行者の多いエントランスでマルチプルレーンが設置されるところでは、人の流れを効果的に向上させるために、入口と出口をそれぞれ専用レーンにして使用することが出来ます。 アクセスコントロールシステムによりますが、各レーンには一方向に毎分25~30名の通行容量があります。 スピードレーンの 洗練されたデザイン は、会社のレセプション、行政施設、銀行、美術館博物館、ターミナルなどに魅力的なセキュリティソリューションをお届けします。
豊富なバージョン
スタンダード スピードレーン 900に加え、次のバージョンもご用意しております。
・スピードレーン 900-H: 高いドアウィングがさらに高いレベルのセキュリティを提供します。
・スピードレーン 900-L: 長く延長された通路と追加センサーが、長い探知通路と最善の通行性をつくりだします。(開放待機設定が要求される場所に対応できます)。
・スピードレーン 900-W: 通路の幅が広く、大きなアイテムや荷物の通行が可能です。
・上記バージョンのコンビネーション。
- 通行タイプ
- 平面&正面図
スイングレーン900
シングルスイングドアのセキュリティーレーン
スイングレーンは、スイングドアの利点と長い探知レーンを併せ持ちます。 ユーザが快適に通行できかつ共連れを防止するハイキャパシティーセキュリティバリアです。スイングレーンは単独レーンのみならず複数の連続したマルチプルレーンを構成することが出来、カードリーダやバイオメトリックシステムといったアクセスコントロールシステムに接続できます。スイングレーンは、ビルを訪れるお客様のために、美しくフレンドリーなセキュリティーエントランスをつくりだします。
速いスイング ドアウィング
オートマティック のスイングレーンにはシングルまたはダブルのスイングドアがあり、一般通行者のレーンや車椅子やカートの通行も可能な幅広いレーンをつくりだします。 このバリアは一回につき一方向から交互に通行できる、双方向のセキュリティーレーンです。 双方向にすばやく開閉するスイングドアにより、ユーザに通行の快適さと安全を与えます。
セキュリティー監視バリア
スイングレーンは、レセプションエリアなどでセキュリティー環境をつくりだすセキュリティーバリアです。 体の不自由な方のための幅広い通路 は連続したスイングレーンの端部に設置し、外部コントロールパネルを使ってこの通路をコントロールすることができます。 スイングレーンは、オフィス、行政施設や銀行などのビルに多く使われています。
- 通行タイプ
- 平面&正面図
ツイングロック900
2スイングの透明なセキュリティレーン
ツイングロック900は、ブーンイダムのセキュリティバリアの中で最先端のセキュリティ製品に属します。ツイングロック900はトランスパロック900、そしてウイングロック900ととても似ていますが、この名前にあるように、ドアウィングがひとつではなく2枚装備されています。
ツイングロック900の利点は、小さなドアウィングがウイングロック900のドアよりも速く閉まることです。さらに、利用者が立ち止まっているか通過しているのかを探知するいくつかのセンサーがステンレスのフレームに内蔵されています。このことはこの製品が、ハイレベルなセキュリティーグレードが必要な場所に適しているということを意味しています。
ツイングロック900は障害者の方、大きな荷物を運んだり、カートを利用した通行にも対応します。ツイングロック900はオフィスビル、フィットネスセンター、スイミングプール、行政施設、アミューズメント施設など、通行をコントロールする必要がある場所に最適です。
- 通行タイプ
- 平面&正面図
ウイングロック900
透明で快適な1ウィングセキュリティゲート
ウイングロック900はブーンイダムのセキュリティーバリアの中で最先端のセキュリテイー製品に含まれ、スタイリッシュな屋内セキュリティアクセスコントロールソリューションを提供してくれます。フレームレスで一枚の強化ガラスドアウィングとスリムな丸柱からなるウィングロック900は、とても空間効率のよいバリアです。ガラスとステンレスの透明なデザインは、目立ちすぎず、周囲の環境によくマッチします。
ウイングロック900のデザインはトランスパロック900ターンスタイルバリアとマッチし、車椅子の方や大きな荷物、カートを利用する方などに便利なアクセスを提供します。この特長を生かしウイングロック900を、ブーンイダムのトリロックあるいはスピードレーンに隣接して、サイドエントランスとして活用出来ます。
- 通行タイプ
- 平面図