気密・遮音ドア

気密性、遮音性を備え、医療施設、研究所、放送局などの
理想的な環境づくりを実現

開閉イメージを見る

商品名・型式開閉タイプ遮音性能気密性能備考 / ネットワーク対応 
SOA片引き
-等級A-4(予備加圧260Pa)気密性に優れた自動引き戸NATRUS
NAT-S
V-150-NAT-S
片引き
JIS A 4702 等級T-3JIS A 4702等級A-4遮音性に優れた
壁面露出取付タイプの自動引き戸
NATRUS
NAT-N
V-150-NAT-N
引分け
片引き
JIS A 4702 等級T-1JIS A 4702 等級A-3
JIS A 4702 等級A-4
遮音性・気密性に優れた
壁面埋込取付タイプ自動引き戸
NATRUS
NAT-NX
V-150-NAT-NX
片引き
JIS A 4702 等級T-1JIS A 4702 等級A-4気密性・X線遮蔽性能に優れた自動引き戸NATRUS

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOの強み

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。