2016年10月11日
ナブテスコ株式会社住環境カンパニーは、自動ドア用NETシステム(※)対応ワイヤレスタッチスイッチ『HW-50』を発売いたします。
ワイヤレスタッチスイッチは、小型無線発信機を内蔵したタッチプレートをドア表面または、壁面などに設置し、タッチプレートを軽く押して自動ドアを開けるための操作スイッチです。人通りの多い場所に設置された自動ドアでは、ムダな開閉を減らすのに効果を発揮し、屋内環境の改善を実現いたします。
本製品は、NETシステム対応ワイヤレスタッチスイッチとして発売し、ご好評をいただいております『NW-N801』のラインアップ追加となります。文字の見えやすさにこだわったシンプルなデザインのタッチスイッチで、あらゆるエントランスにマッチします。
NETシステム対応ワイヤレスタッチスイッチは従来品に比べ、より安定した動作が可能となり、手の触れるタッチスイッチ操作部には抗菌コートを施すなど衛生面にも配慮しておりますので、安心してお使いいただけます。
■製品名称
ワイヤレスタッチスイッチ『HW-50』
■特長
1.シンプルなデザインで、あらゆるエントランスにマッチします。
2.特定小電力対応による電波強度の向上と、ペアリング機能による混信防止により、安定した動作を実現します。
3.送信親機の動作表示LEDにより、電池交換時期が簡単にわかります。
4.タッチスイッチ操作部は抗菌コートにより衛生的で、安心してお使いいただけます。
5.送信子機の防水性は、JIS保護等級IPX7相当を有しています。
6.送信親機と子機の検出信号を識別して出力可能となり、またNETシステムに対応したことで、一方通行やラチェット動作(タッチスイッチを操作するたびに開動作と閉動作を切り替える)など様々な用途に対応できます。
■基本仕様
| 検知特性 | 加圧検知 (押板式) |
| 送信方式 | 電波(315MHz)、ペアリング方式 |
| 送信標準到達距離 | 約5m [参考値] |
| 電源 | 送信機: DC3V (単4アルカリ電池×2本) |
| 電池寿命 | 約3年 (1日500回使用の場合) |
| 使用周囲環境 | 温度: -10℃〜+55℃ |
| 湿度: 30〜90%RH(結露なし) | |
| 設置場所 | 直接、雨のかからない所 |
| 防水性 | 送信親機: IPX3、送信子機: IPX7 |
| 出力信号定格(受信機) |
NET専用出力 無電圧リレー接点1a×2出力 DC50V・0.1A以下(抵抗負荷) |
| 動作表示LED(送信親機操作時) |
赤色点灯 : 通常時 |
|
赤色点滅 : 電池残量少量時 (電池交換目安) |
|
| 備考 |
抗菌コート仕様 |
|
設置の際には専用受信機の併設が必要となります。 |
※NETシステムとは、自動ドア装置だけではなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するシステムです。
■『HW-50』の詳細ページはこちら:
https://nabco.nabtesco.com/products_detail/hw-50/
■本商品に対するお問い合わせ先:
ナブコ自動ドアの導入に関しては、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。
NABCOネットワーク: https://nabco.nabtesco.com/support/network/
