2015年2月16日
ナブテスコ株式会社住環境カンパニーは、自動ドアセンサー『ミライサーチ』を発売いたします。
『ミライサーチ』は、これまでNABCOが培ってきた自動ドアセンサー技術を基に、ご好評いただいておりますこれまでの基本性能に加え、検知精度をさらに向上させ、より使いやすく進化を遂げたセンサーです。
自動ドアを単なる開閉(駆動)装置とするのではなく、センシング技術と融合した自動ドアシステムとして、お客様の「安全」「安心」「快適」に日々取り組んでいるNABCOの「未来標準」を形にしました。これからの自動ドアセンサーのスタンダードと位置付ける、それが『ミライサーチ』です。
■製品名称
『MS-(N)01/02/03』ミライサーチ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| MS-(N)01 無目取付型タイプ | MS-(N)02 無目内蔵型タイプ |
MS-(N)03 無目下取付型タイプ |
|
商品型式 |
MS-N01/N02/N03 | MS-01/02/03 |
| 検知特性 | 動体・静止体検知(近赤外線反射方式) | |
| 取付高さ | 2.0m~4.0m | |
| 検知エリア(参考値) | 幅2.9m×奥行1.8m(取付高さ2.2m時) | |
| 電源・消費電流 | DC12V・110mA以下 |
AC24V~AC100V(50/60Hz)・5VA以下(AC100V時) DC12V~DC100V・140mA以下(DC12V時) |
| 出力信号定格 | NET専用出力 | 無極性・無電圧・半導体リレー出力 |
| 備考①(主な設定) | <マイコン制御の自己診断機能,フルカラーLED表示,ecoモード,雪虫モード,無目歪み対策モード,交換時期表示機能 | |
| 備考②(NET限定設定) |
72スポット独立のエリア設定, 異型ドア対応機能,非接触タッチセンサー機能,差込対策機能 |
|
| カバー色(01/03タイプ) | シルバー/ブロンズ/ホワイト/ブラック/ミラー/ステンカラー | |
| センサー色(02タイプ) | ブラック | |
■『ミライサーチ』の詳細はこちら
■本商品に対するお問い合わせ先
ナブコ自動ドアの導入に関しては、最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。NABCOネットワーク https://nabco.nabtesco.com/support/network/


