Product News

製品販売終了のお知らせ(ナブコパーク機械式駐車装置)

2009年8月31日

製品販売終了のお知らせ

 

ナブテスコ株式会社 ナブコカンパニーは、「ナブコパーク機械式駐車装置」新規販売の終了について以下の通りお知らせいたします。

 

1972年に発売以来、長年にわたりご愛顧いただいておりました「ナブコパーク機械式駐車装置」につきまして、誠に恐縮ではございますが2009年9月末をもちまして新規装置の販売を終了させて頂くこととなりました。
当該装置は、30年以上もの間、豊富な経験と「人と安全と快適」を基本とし、常にお客様に満足して頂ける信頼性の高い製品として全国で8万台以上ご利用いただいておりましたが、弊社経営の集中と選択を進める観点から、新規装置の継続販売を断念せざるをえない状況に至りました。つきましてはご事情ご賢察の上、何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、既設装置ご利用のお客様への保守メンテナンス対応につきましては、誠意を持って従来通りに行う所存ですが、製造会社が異なることにより対応いたします保守メンテナンス会社が異なりますので、以下の表をご参照いただきご相談くださいますよう、お願い申し上げます。

 

つきましては保守メンテナンスの具体的な対応として、保守メンテナンス窓口会社の変更をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。日本発条株式会社製の保守メンテナンス契約変更につきましては、お客様毎に随時お打合せの上、契約変更をしていただきますようお願い申し上げます。

 

 

対象製品機種名 製造会社 保守メンテナンス会社名
2n・2nc・2f・2p1・2p2・2ps ナブテスコ株式会社 東日本地域:ナブコシステム株式会社 西日本地域:ナブコドア株式会社 九州地域:オリエント産業株式会社 (上記各社代理店を含む)
8e・8g・16g
7・7(k1)・7(k2)・14・14(k1)・14(k2)
3p1・3p2・3p3・3p3(k1)・3p3(k2)
3pf・3pf(k1)・3pf(k2)・3pw・3pw(k1)・3pw(k2)
ターンテーブルt-40・nt-40
2gs・2gw・3gs・3gw・4gs・4gw 日本発条株式会社 株式会社ニッパツパーキングシステムズ (上記会社代理店を含む)
2bs・2bw・3bsb・3bw・4bs・4bw・5bs・5bw
4ds・4dw・5ds・5dw・6ds・6dw
nwg・nwga・nw3・nw3a
h2・h3
ターンテーブルisb-45・isb-40

 

 

【問合せ先

 

ナブコシステム株式会社  : 03-3593-0181
ナブコドア株式会社 : 06-6532-5841
オリエント産業株式会社 : 092-781-7563
株式会社ニッパツパーキングシステムズ : 0463-91-8621
ナブテスコ株式会社 : 03-5470-2415

 

 

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。