2008年12月1日
製品販売終了のお知らせ
ナブテスコ株式会社 ナブコカンパニーは、携帯型無線スイッチ「NW-942」、「NW-943」および関連部品のメーカー販売終了を以下の通りお知らせいたします。
「NW-942/943無線スイッチ」は、門扉、ガレージ、自動ドアなどを遠隔でリモコン操作するための無線式操作スイッチです。このたび、技術基準適合証明を受けた特定小電力対応の新型無線スイッチ「NW-944型」を発売したことにより、従来機種の販売を終了させていただくことといたしました。
なお、従来品「NW-942/943無線スイッチ」と新発売の「NW-944型」とは性能的に互換性がございますので、従来品の保守交換等にも「NW-944型」をご用命くださいますようお願い申し上げます。
対象製品名 |
メーカー販売 終了予定時期 |
代 替 品 | 備 考 |
---|---|---|---|
NW-942送信機 | 在庫限り終了 | NW-944T 送信機 | 「開」「閉」「停」三点式 |
NW-943送信機 | 在庫限り終了 | NW-944T1送信機 | 「押」一点式 |
NW-942受信機(AC100V) | 在庫限り終了 | NW-944R3受信機(AC100V) | 電源AC100V、三点式送信機用 |
NW-942受信機(AC200V) | 在庫限り終了 | NW-944R3受信機(AC200V) | 電源AC200V、三点式送信機用 |
NW-943受信機(AC100V) | 在庫限り終了 | NW-944R1受信機(AC100V) | 電源AC100V、一点式送信機用 |
NW-943受信機(AC200V) | 在庫限り終了 | NW-944R1受信機(AC200V) | 電源AC200V、一点式送信機用 |
NW-942アンテナセット(L=4m) | 在庫限り終了 | - | NW-942/943共通品 |
NW-942アンテナセット(L=10m) | 在庫限り終了 | - | NW-942/943共通品 |
NW-942アンテナセット(L=15m) | 在庫限り終了 | - | NW-942/943共通品 |
NW-942コードセット | 在庫限り終了 | - | 接続用コード |
NW-943コードセット | 在庫限り終了 | - | 接続用コード |