2007年10月31日
国内初のネットワークシステムを導入した新型ドアオペレーター
自動ドア開閉装置『NET-DSシリーズ』販売開始
ナブテスコ株式会社(本社:東京都港区、社長:松本 和幸)ナブコカンパニーは、 自動ドアのドアエンジン、コントローラー、電気錠、センサーなどの機器間の接続にCAN※通信を採用し、施工・保守を簡便化できる自動ドア開閉装置『NET-DSシリーズ』を開発し、11月1日より発売いたします。
1956年、国内で最初に自動ドアエンジンの製造を開始して以来、当社は「建物用自動ドア」や放射線遮蔽、気密、断熱などの特殊分野で機能を発揮する「産業用ドア」、駅のホームでの乗降の安全や快適性の向上を目的とした「プラットホームドアシステム」などの商品を展開しています。“信頼のナブコブランド”でお客さまに親しまれ、自動ドアの国内シェア約50%、世界市場でもトップのシェアを有します。 本年は、自動ドア発売50周年を迎え、お客さまのニーズに応える新製品の開発に注力するとともに、販売会社であるナブコシステム株式会社、ナブコドア株式会社、オリエント産業株式会社との販売活動の連携を強化し、更なるシェアアップを目指します。
今回発売する自動ドア開閉装置『NET-DSシリーズ』は、1997年の発売以来、独創性、機能性、信頼性、低騒音などの面で高いご評価をいただいている自動ドア開閉装置「DSシリーズ(DS-60/DS-75/DS-150)」を更に進化させ、産業分野で広く普及しているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用した先進の自動ドア開閉装置です。
お店のフロントドアとして最適軽量対応のアルミ内蔵専用モデル「DS-50」と、ビルのフロントから工場用大型ドアまでをカバーする重量級モデル「DS-250」の2機種を新たに追加し、DCブラシレスモーターとハイポイドギヤを採用したNET-DSシリーズのフルラインアップが完成しました。
シリーズ全製品に共通の特長として、無線操作可能な新ハンディターミナルを採用し、より細やかな調整を可能にするとともに、ドアエンジン、ドアコントローラーだけでなく、電気錠やセンサーなどの保守データも蓄積・管理ができ、自動ドアの最適な保全計画が立てられます。
「NET-DSシリーズ自動ドア開閉装置」は、年間85,000台の販売を見込んでいます。 製品特長は以下のとおりです。
※CAN(キャン)
CANとは、Controller Area Networkの略称で、1989年にロバート・ボッシュ社が開発し、ISOで国際的に標準化されたネットワーク技術。CANは、当初自動車の軽量化を目的に車載系のLANとして開発されたが、現在ではその信頼性や洗練された故障検出機能などが認められ、産業機器や医療機器、ビル・オートメーションなどの幅広い分野で注目されている。
[製品の概要]
製品名称:
NET-DSシリーズ自動ドア開閉装置
特長:
1.ドア質量50kgから最大250kg(引分け)をカバーするシリーズラインナップ5機種(DS-50/DS-60/DS-75/DS-150/DS-250)
・アルミ内蔵専用「DS-50」新発売
・250kg以下(引分け)対応「DS-250」新発売
2.先進の制御システム(特許申請中 12件)
・CAN通信によるネットワーク化と高度な制御を実現
・新型無線ハンディターミナル採用
・接続機器の自動認識による断線検知機能
3.ドアエンジンに高精度のハイポイドギヤとDCブラシレスモーターを採用し、低騒音、高耐久を実現
4.低騒音型タイミングベルト採用
5.電気錠、非常電源装置などの充実したオプション
基本仕様:
DS-50
・軽量フルアルミレールベース採用
・アルミサッシメーカー各社10mm呑み込み納まり対応
| 駆動方式 | ベルトドライブ方式 |
| 制御方式 | 電気式マイコン制御 |
| ドア単体質量 | 最大 50kg(引分け)/最大 50kg(片引き) |
| ドア単体面積 | 最大 2.2m2(引分け)/最大 2.2m2(片引き) |
| ドア単体の幅 | 最大 1250mm |
| 所要電源 | AC100V±10%、50/60Hz、5A |
| 作動可能基準風速 | 15m/s以下 |
DS-250
・DCブラシレスモーターおよびハイポイドギヤを採用、小型・軽量化ドアエンジン
・ビルフロントから、工場用大型扉までをカバーする重量級モデル
| 駆動方式 | ベルトドライブ方式 |
| 制御方式 | 電気式マイコン制御 |
| ドア単体質量 | 最大 250kg(引分け)/最大 500kg(片引き) |
| ドア単体面積 | 最大 5.0m2(引分け)/最大 9.3m2(片引き) |
| ドア単体の幅 | 最大 1650mm(引分け)/最大 3100mm(片引き) |
| 所要電源 | AC100V±10%、50/60Hz、10A |
| 作動可能基準風速 | 15m/s以下 |
DS-60/DS-75/DS-150
・基本仕様はDSシリーズと同様