注目商品

ecoロスカ

紫外線対策・UV対策に。赤外線と紫外線を効果的にカット、遮熱する自動ドア

「快適」・「エコ」がひとつになった

日射熱 約39%カット。フロートガラスの約1.7倍

「ecoロスカ」遮熱ガラスの構造

「ecoロスカ」遮熱ガラスの構造

熱線(赤外線)を大幅にカットすることで、室内の温度上昇を抑制し、
空調効果を高めます。

「ecoロスカ」遮熱ガラス/従来のフロートガラス

視認性(可視光透過率)約81%
フロートガラスとほぼ同等

一般的なフロートガラスとほぼ同等の可視光線透過率であり、視認性に優れています。

紫外線カット率 約99%

室内の蛍光灯から出る紫外線をカットすることで、明かり(紫外線)に集まる飛来昆虫の寄せ付けを低減する効果があります。また、太陽光からの有害な紫外線による室内の日焼け・色あせを低減します。

電波障害の不安なし

遮熱材には金属成分を含んでおりませんので、一部遮熱コーティング材等に見られるような携帯電話等の電波遮断もありません。

※ecoロスカは使用するガラスの特性上、設置する場所や見る角度によっては反射像がゆがみます。また、一般的な合わせガラスと同様に透視像がゆがむ場合があります。これら特性をご理解の上、お買い求めください。

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。