福岡大名ガーデンシティは、旧大名小学校跡地に建設された地上25階、最高高さ約111mのビルで、1~2階に商業施設、5~16階にオフィスフロア、17~24階にホテルが入る複合施設として2...
福岡大名ガーデンシティは、旧大名小学校跡地に建設された地上25階、最高高さ約111mのビルで、1~2階に商業施設、5~16階にオフィスフロア、17~24階にホテルが入る複合施設として2023年に開業しました。
1階のオフィスエントランスや車寄せ入口等には大型の引き戸(VS-250SL)、オフィスフロアやホテルフロアには中量、軽量引き戸(V-150SL、V-85SL )が採用され、計47台のNABCOの自動ドアが納入されました。
また、ホテルのバリアフリートイレには、ユニバーサルデザインが好評のバリアフリートイレ自動ドア用押しボタンスイッチ、HDS-4iαを採用いただきました。
【撮影協力 福岡大名ガーデンシティ】
商品名 | 備考 |
---|---|
HDS-4iα 押しボタンスイッチ | トイレ空間への調和と使いやすさを両立した、パブリックトイレのユニバーサルデザインスイッチ 【JIS A 4722 : 2022 対応】 |
V-85SL | 中量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-150SL | 重量ドア用自動ドア開閉装置 |
V-250SL | 重量ドア用自動ドア開閉装置(最大適用ドア質量:引分け 250kg、片引き 500kgまで対応可) |