NATRUS

高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)

概要

最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトを無くして高い静音性を実現した屋内専用の新しい自動ドア開閉装置です。

特長

1)リニアモータ搭載でこれまでにない静かな開閉を実現
2)屋内ドアの快適化とバリアフリーに貢献
3)停電時は手動ドアと同じように軽い力で楽に開閉可能
4)屋内間仕切りドア建具に内蔵できるコンパクトな開閉装置
5)ドアを少し開ければ自動で開閉するパワーアシスト機能搭載

仕様

商品名
リニアライン
MM-50CAN
NATRUS
リニアライン
MM-80CAN
NATRUS
ドアエンジン型式
MM-50MM-80
開閉タイプ
引分け片引き引分け片引き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
50×250×180×280×1
適用ドア単体幅:DW(mm)
700~1300750~1600
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW
3
使用周囲温度
-10~+40℃(但し氷結しないこと)
使用周囲湿度
20~80%RH(但し結露がないこと)
平均開閉速度
0.4m/s 以下
所要電源容量
AC100V・8AAC100V・4AAC100V・8AAC100V・4A
使用周囲環境:電磁界イミュニティ
工業環境(JIS C 61000-6-2)

NATRUS

このロゴがある自動ドア装置は、JIS安全規格対応を行いこれまで以上に安全性を追求した未来標準の自動ドアであり、さらにCAN通信を用いたネットワークシステム対応を示しております。ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。

安全性・快適性・耐久性に優れた、NATRUSシリーズ

屋内専用自動ドアの商品

商品名 ドアタイプ 備考
V-50SL-KW 引分け
片引き
パーティションドア向け自動ドア開閉装置
V-50SL-FN 引分け
片引き
パーティションドア向け自動ドア開閉装置

V-60/85/150SL-AA
引分け
片引き
医療・福祉施設の間仕切りに最適な引き戸式自動ドア 建具壁面埋め込みタイプ

MM-50CAN
引分け
片引き
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)軽量タイプ

MM-80CAN
引分け
片引き
高い静音性を実現した屋内専用自動ドア(磁石可動型リニアDCモータモデル)中量タイプ

両開き
片開き
ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、自動で全開する開き戸
※扉は90度開き

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。