サイクルウェイ
「サイクルウェイ」は、建物の入室用通路、避難用通路、退室用通路から構成されたシステムで、その中を4枚のドアが循環し、いずれかのドアが常に通路を区切ることにより建物内の完全な風除効果を発揮する世界に例の無い画期的な風除室システムです。4枚のドアは、風除室の外周に沿って循環する仕組みとなっており、通路では歩行方向に、通路出入口では引き戸として作動します。
【特 長】
(1) 世界に例の無い画期的な引き戸循環システムです(特許等申請中 10件)
(2) 両サイドに入室用・退室用通路、中央に避難通路を設置しています
(3) 入室、退室夫々の通路を循環する4枚のドアのいずれか1枚が、通路を区切ることにより、建物内の完全な風除効果を発揮します
(4) 全てのドアを独立制御しているので、1枚のドアが停止しても他のドアは作動を続けます
(5) 開口部中央に非常時(停電時)の脱出用通路を設置しており、万一の際にも閉じ込められることはありません
(6) 通路内障害物検知センサー、通路入口補助センサー(ライトカーテン)、指詰め検知センサー、低速運転スイッチ(オプション)などの各種安全配慮を装備しています。また車椅子やお年寄りが通行する際には、入口部のボタンを押すとドア速度が低速になり、ゆっくり安心して通行いただけます
(7) 片側通路を開放状態にすることも可能です。また、片側通路開放状態から手動で開きドアを開放することにより、2通路を開放状態にできます。
(8) 音声ガイドによる通行案内を装備しています(オプション)
【基本仕様】
電源 AC100V 15A
寸法
型式 CW-1035 CW-1243
全幅(キャノピー除く) 3595mm 4195mm
全長(キャノピー除く) 4070mm 4870mm
通路開口幅 1055mm 1255mm
避難路開口幅 1023mm 1223mm
通路長さ 3500mm 4300mm
出入口高さ 2260mm
全高 2830mm
建具材質 ステンレス SUS304
運転速度 350mm/s(歩行方向・平均)
耐作動風速 15m/s以下
定員(片通路) 3名(CW−1035)、5名(CW−1243)
安全配慮機構 通路内障害物検知センサー、通路入口補助センサー(ライトカーテン)、指詰め検知センサー、低速運転スイッチ(オプション)
≫PDFカタログ
[ページの先頭へ]
免責事項 プライベートポリシー