NABCOについて

DS型ドアエンジン

DS型ドアエンジン

DS-21ドアエンジン

DS-21ドアエンジン

DS-51ドアエンジン

DS-51ドアエンジン

1988年 DSシリーズの先駆け・スライダー70(DS-01)発売
1989年 電気式ドアエンジン生産10万台達成
1990年 DSシリーズ・DS-11、21、41ドアエンジン発売
1993年 DS-51ドアエンジン発売
1996年 ナブコ自動ドア販売通算80万台達成
1997年 自動ドア発売40周年、新DSシリーズ・DS-60、75、150発売
1998年 DS-500ドアエンジン発売
1999年 自動ドア販売通算100万台達成
(100万台目はDS-75ドアエンジン)
2006年 自動ドア販売150万台達成
2007年 NET-DSシリーズ(DS-50、60、75、150、250)発売
自動ドア発売50周年

DS-75ドアエンジン

DS-75ドアエンジン

1990年(平成2年)には電気式ドアエンジンのESシリーズに代わる汎用機種として、電動モータを交流から直流に変え、減速方法もシンプル化し、より小型化したDS型ドアオペレータが誕生した。

扉の重量に合わせてDS-11、DS-21、DS-41の3機種が準備されたDSシリーズではDCモータ採用のほかに、マイコン制御を強化、高強度ベルト駆動およびユニット化等によって、高速性、静音性、耐久性などの諸性能を大幅に向上すると共に施工性、保守性の容易化を図る目的でハンディターミナルを同時に開発し、エンジンケースを開けることなく各種調整を手元で行えるリモコン調整を可能とした。

1993年(平成5年)には大型化傾向にあるビルフロントの重量玄関ドアに対応すべく、DS-51ドアエンジンもラインアップに加えますますの充実を図った。

今日もさらに性能・コストに優れるドアオペレータの開発を続け、1997年(平成9年4月)には、自動ドア発売40周年を記念し、ブラシレスの直流モータを用い、小型軽量で高推力、低騒音、耐久性向上等性能を一段と向上し、世の中で初めて自己診断機能を持った、「新DSシリーズ」DS-60、DS-75、DS-150の3機種を発売した。その後、改良を加えて高品質・高信頼性を極め、現在では国内自動ドアの50%以上のシェアを占めるに至った。またこのたび、自動ドア発売50周年を記念し、業界初となるCAN通信技術を用いたネットワークシステム対応の「NET-DSシリーズ」を発売、ラインナップにDS-50、DS-250を追加し、扉重量50kgから最大250kgまでをカバーする引き戸シリーズが完成した。

DS型ドアエンジン(DS-11・DS-21・DS-41)の特長

高速度

扉高速作動(0.45m/sec,従来比25%UP)、反転性の良さを実現。

低騒音

エンジン本体及び戸車、レール接触部は低騒音・耐久性に優れたR形状型。

経済性

電気代は当社従来比 5分の1。

ドアハンガーは新材質、コントローラはマイクロコンピュータ内蔵タイプ。

連結機構を従来のチェーン・ワイヤ式からシンクロナスベルトに変更、さらに自動張力調整装置付き。

全閉時、押付機能を付加、扉の全閉後の後戻り現象で隙間ができることがない。

ハンディタイプの専用入力調整器で最適コードが入力可能。

高速開閉時の停電によるドアの空走の防止、電源OFF時に手で強く押した時でも安全に停止。

多種のセイフティ機能が選択可能。

ドア開閉機構(DS-41)

ドア開閉機構(DS-41)

型式 DS-11 DS-21 DS-41
開閉方式 引分け 引分け 引分け


適用扉重量(kg) 60×2 75×2 120×2
強化ガラスドア(mm) 762×2134 1067×2134 1219×2438
框ドア(mm) 1250×2100 1250×2100 1250×2400
開閉速度 0.45m/sec. 0.45m/sec. 0.45m/sec.
所要電源 AC100V・5A AC100V・5A AC100V・5A
オプション 電磁錠システム、バッテリーオープンシステム
型式 DS-11 DS-21 DS-41
開閉方式 片引き 片引き 片引き


適用扉重量(kg) 75×1 90×1 120×1
強化ガラスドア(mm) 914×2134 1067×2134 1219×2438
框ドア(mm) 1250×2100 1250×2100 1250×2400
開閉速度 0.5m/sec. 0.5m/sec. 0.5m/sec.
所要電源 AC100V・5A AC100V・5A AC100V・5A
オプション 電磁錠システム、バッテリーオープンシステム

1990年当時のカタログより

ナブコ自動ドア技術史~ ナブコの名機たち

関連コンテンツ

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。