DF-41

個性的なエントランスデザインが可能

概要

開閉装置をドア下部の床に埋設するため機械の存在が目立たず、ドアや枠デザインの自由度が広がります。

特長

1)外開き、内開きのいずれにも適用可能
2)制御器は開閉装置と分離した壁取付型
3)両開きの場合は左右のドアをシンクロ(同期)制御

※設置される建物の用途、環境によっては、使用に適さない場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

仕様

商品名
DF-41 開き戸
ドアエンジン型式
DF-41
開閉タイプ
両開き片開き
最大適用ドア 単体質量(kg)×枚数
別表による
適用ドア単体面積:DW×DH(㎡)
別表による
適用ドア単体幅:DW(mm)
700~別表範囲
平均開閉速度
~45°/s(開扉)・~30°/s(閉扉)
所要電源容量
AC100V 10AAC100V 5A
作動可能基準風速
10m/s 以下

開き戸・折り戸の商品

商品名 ドアタイプ 備考
DH-41 両開き
両開き
片開き
ドア上部無目に開閉装置を内蔵した開き戸
※扉は90度開き
DH-41 4枚折り戸
4枚折り戸
2枚折り戸
戸袋不要の折りたたみドア
DF-41 両開き
片開き
ドア下部の床に開閉装置を埋設した開き戸
※扉は90度開き

両開き
片開き
ドアを軽く押す(引く)だけで楽に開き、自動で全開する開き戸
※扉は90度開き

動画ギャラリー

VR(バーチャルリアリティ)ショールーム

NABCOの高機能商品

NABCOサイトをリニューアルしました

このたび、「ナブコ自動ドア」のウェブサイトをリニューアルしました。
これからも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い致します。