SD イメージ写真
Sensing Devices Line-up
無目取付け型センサー
無目下・埋込み型センサー
タッチスイッチ
天井取付け型センサー
補助センサー
柱・壁取付け型センサー
フットスイッチ
無線操作スイッチ
 
このロゴがあるセンサーは、CAN通信を用いたネットワークシステム専用センサーで「NETシステム対応機器」を示します。
ナブコは自動ドアシステムに、初めて国際的に標準化されているCAN通信を用いたネットワーク技術を採用しました。自動ドア装置だけでなく、センサーや電気錠などのオプション機器も含めた情報のネットワーク化により、安全性・信頼性の向上を実現するとともに、保守データの蓄積・管理により最適な保全計画をご提案いたします。
センサー
無目取付型センサー
NH-60
NH-N600
SSP-(N)1
検知エリア(参考値)
幅×奥行(m)
最大取付
高さ(m)
機種
3.0×2.1
3.2
NH-N600パルサーチ
3.5×2.6
3.2
SSP-1/SSP-N1スーパーセンサー
4.0×2.0
3.0
ND-602ハイブリッドセンサー
4.0×2.8
3.5
SSP-21スーパーセンサー
2.5×2.0
3.0
NH-60パルサーチ
3.0×2.0
3.0
NH-605アルファサーチ
2.8×1.4
2.5
NH-502パルサーチ
3.5×1.0
3.2
SSW-1スーパーセンサー
3.4×2.0
3.0
H-94 (T)反射センサー
2.3×1.0
3.0
NF-62熱線センサー
3.0×2.2
6.0
H-17反射センサー
4.0×2.0
4.0
EAGLE電波センサー
4.0×5.0
7.0

FALCON電波センサー

UP
無目下・埋込み型センサー
SSP-(N)12
SSP-(N)13
検知エリア(参考値)
幅×奥行(m)
最大取付
高さ(m)
機種
3.5×2.6
3.2
SSP-12/SSP-N12スーパーセンサー
3.5×2.6
3.2
SSP-13/SSP-N13スーパーセンサー
φ1.5
2.5
NZ-1R超音波センサー
φ1.5
2.5
NZ-1U超音波センサー
φ1.3
3.0
NZ-1H超音波センサー
UP
 無目取付け型タッチスイッチ
NH-60
検知エリア(参考値)
幅×奥行(m)
最大取付高さ
(m)
機種
3.0×2.0
3.0
NH-604ハイタッチセンサー
※タッチエリアは幅:1.0×奥行:0.15(m)
UP
タッチスイッチ
HW-4
HW-41
UP
天井取付型センサー
NH-40
H-(N)85
NH-(N)400
検知エリア(参考値)
幅×奥行(m)
最大取付高さ
(m)
機種
3.8×2.0 4.0 H-85/H-N85反射センサー
3.3×2.0 4.0 NH-400/NH-N400パルサーチ
2.5×2.0 4.0 H-82反射センサー
1.3×0.9 3.5 NF-22熱線センサー
3.0×2.2 6.0 H-17反射センサー
- - PH-11Eプルスイッチ
UP
 補助センサー
補助センサ
NP-10B / NP-10LB
  NP-10B光電センサー
NP-10LB光電センサー
UP
 柱・壁取付型センサー
補助センサ
HDS-3
OAH-100K
  HDS-1 押しボタンスイッチ (多機能トイレ用)
HDS-3 ノータッチスイッチ (多機能トイレ用)
OAH-100K非接触スイッチ
NH-101サイドビームセンサー
UP
 フットスイッチ
フットスイッチ
FT-(N)10
FT-10/FT-N10フットスイッチ
FK-1キックスイッチ
UP
 無線操作スイッチ
無線操作スイッチ

NW-942 / NW-943
  NW-942 携帯型無線スイッチ
NW-943 携帯型無線スイッチ
UP
 その他

NK-3B
 

パスセーフ戸先近接センサー
NK-3Bループコイルセンサー

UP
免責事項 プライベートポリシー